Gruppi merceologici
Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e braccio di sostegno pieno
K1251

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Acciaio zincato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota:Mandrino di pressione con pressore in neoprene.
Fascetta del puntale saldabile.
Accessori:K0688
K0689
K0690
K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0104
K0106
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1251 Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e braccio di sostegno pieno 278 kB
 Nota tecnica per dispositivo di bloccaggio rapido 1,7 MB

Disegni

Ginocchiera di serraggio rapido verticale con piede perpendicolare e braccio di sostegno pieno

Selezione/filtro articoli

N. ordineAngolo di apertura
braccio di sostegno
Angolo di
apertura
maniglia
Forza
manuale
FH N
Forza di
tenuta
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
Forza di
bloccaggio
F3 N
Forza di
bloccaggio
F4 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1251.02400100°56°150120024008001600 su richiesta
K1251.04000112°61°2502000400014003000 su richiesta
N. ordineA

A1BB1B3CC1C2DEHLL1MCADAcc.PrezzoOrdinare
K1251.024001934,9126646,8167,17,231156103,459,4M8x63 su richiesta
K1251.0400031,849,2148867,2199,58,740229140,391,1M10x85 su richiesta