Gruppi merceologici
Ginocchiera a spinta orizzontale con staffa
K0084

Ginocchiera a spinta orizzontale con staffa

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:zincato e passivato.
Tirante longitudinale, corpo della guida e vite di pressione fosfatizzati.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota:I tenditori si arrestano in posizione di presa chiusa e aperta. Possono essere quindi impiegati sia a pressione sia a trazione.
Con il dado di fissaggio consegnato è possibile inoltre montare il tenditore in qualsiasi posizione desiderata.
Accessori:K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0084 Ginocchiera a spinta orizzontale con staffa 177 kB

Disegni

Ginocchiera a spinta orizzontale con staffa

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineAngolo di
apertura
maniglia
Forza
manuale
FH N
Forza di
tenuta
F2 N
Forza di
bloccaggio
F1 N
Impugnatura
in plastica
idonea
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0084.0250190°17025001500K0100.23  su richiesta
K0084.0450185°18040002000K0100.30  su richiesta
N. ordine

A1A2BB1B2C1D

D1HLL1L2L3MM1RS1Corsa
S
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0084.025023133057,542256,511,18513652,51412M6x25M20x1,560432  su richiesta
K0084.04503018306445308,516120173601720M10x50M24x1,590538  su richiesta