Gruppi merceologici
Viti di pressione in acciaio con puntale, con anello d'arresto
K0688

Viti di pressione in acciaio con puntale, con anello d'arresto

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Viti e pressore in acciaio automatico.Versione:Vite colore nero.
Pressore brunito.
Estremità delle viti e pressore cementati.
Nota disegno:
1) Anello d'arresto
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0688 Viti di pressione in acciaio con puntale, con anello d'arresto 116 kB

Disegni

Viti di pressione in acciaio con puntale, con anello d'arresto

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine

LHDD1SF
max. kN
Filtro
K0688.06X32/37/42/527M6122,51
K0688.08X38/43/48/53/639M81642,3
K0688.10X53,5/58,5/63,5/68,5/83,511M102053,5
K0688.12X64,5/69,5/74,5/84,5/104,513M122564,6
K0688.16X70,3/75,3/85,3/105,3/130,315M163276