Gruppi merceologici
Ginocchiera pneumatica orizzontale forma A
K0089

Ginocchiera pneumatica orizzontale forma A

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Parti di leva e mandrino pressore in acciaio.Versione:Parti di leva galvanizzate e cromate.
Mandrino pressore e dadi fosfatizzati.
Cilindro non trattato.
Nota:Nei modelli K0089.0075 e K0089.0150 viene fornito un pressore in neoprene.Accessori:K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Cilindro pneumatico:A doppio effetto senza ammortizzatore di fine corsa.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0089 Ginocchiera pneumatica orizzontale forma A 187 kB

Disegni

Ginocchiera pneumatica orizzontale forma A

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineFormaConsumo
d'aria
per ciclo
Angolo di apertura
braccio di sostegno
Forza di tenuta
con 6 bar F1
N
Forza di tenuta
con 6 bar F2
N
Forza di bloccaggio
con 6 bar F3
N
Forza di bloccaggio
con 6 bar F4
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0089.0075A0,02 dm³70°100016008001400  su richiesta
K0089.0150A0,04 dm³85°1300190010001600  su richiesta
K0089.0250A0,09 dm³85°1600240012001800  su richiesta
K0089.0450A0,27 dm³85°3000580026005400  su richiesta
N. ordine

FormaAA1A2BB1B3CC1DHLL1MRP=Pressione
d'esercizio
bar
N. corse
al min.
con 6 bar
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0089.0075A16145524405,31894,45017732M5x35G1/82 - 640  su richiesta
K0089.0150A12,7185727486,424115,16222742M6x50G1/82 - 660  su richiesta
K0089.0250A19234832598,93517,57,18430975M8x60G1/82 - 655  su richiesta
K0089.0450A3228910457612,754258,7122413124M12x100G1/82 - 655  su richiesta