Gruppi merceologici

Soluzioni speciali

Indietro
  • Soluzioni speciali

Soluzioni speciali per elementi standard, parti operative e sistemi di serraggio

Soluzioni su richiesta specifica del cliente

Quando la nostra vasta gamma di prodotti, costituita da oltre 75.000 elementi, raggiunge i propri limiti, KIPP propone delle soluzioni su misura. Le esigenze specifiche dei nostri clienti ci permettono di mostrare tutta la portata della nostra esperienza, il nostro orientamento al cliente e la nostra competenza in termini di progettazione. Tutto questo si basa sul nostro alto grado di integrazione verticale. Questo ci permette di produrre in qualsiasi momento moduli e componenti nei settori degli elementi standard, degli elementi di comando e della tecnica di serraggio sotto forma di soluzioni speciali che si adattano perfettamente alle esigenze dei nostri clienti.

Sosteniamo i nostri clienti durante l'intero processo - dalla consultazione e quotazione, attraverso l'analisi di fattibilità e lo sviluppo, fino alla produzione in serie della soluzione speciale.

Competenza del produttore

KIPP produce soluzioni speciali presso la sua sede in Germania. Il nostro reparto di sviluppo e quello interno per la produzione di utensili garantiscono la realizzazione professionale di progetti su richiesta specifica del cliente. I processi di produzione delle nostre moderne macchine sono certificati e sottoposti a continui processi di ottimizzazione. Lo stesso vale per i processi delle nostre stazioni di montaggio progettate in modo flessibile. I vantaggi per voi sono evidenti: massima qualità, flessibilità orientata al cliente e disponibilità puntuale. Questo vale sia per la costruzione di prototipi che per la produzione in serie.

Esperienza nel settore

La nostra esperienza nel settore è fondata sulla conoscenza dei nostri dipendenti altamente qualificati. La loro creatività tecnica e la solida esperienza sono fattori di successo per lo sviluppo, la produzione e il servizio post-vendita. Conosciamo i requisiti specifici dell'industria e abbiamo un forte potenziale tecnologico. I nostri clienti possono beneficiare della nostra competenza in molte aree di applicazione - non solo per quanto riguarda le soluzioni speciali:

  • Industria automobilistica e fornitori
  • .
  • Costruzione di macchine
  • .
  • Lavorazione del legno
  • Industria alimentare
  • Tecnologia di confezionamento
  • .
  • Tecnologia medicale
  • .
  • Montaggio e logistica
  • Settore delle attrezzature sportive e della riabilitazione

Dalla consulenza alla realizzazione

Sulla base dei nostri standard di prodotto, offriamo le modifiche necessarie per la vostra area di applicazione. Naturalmente a costi ottimizzati e secondo le specifiche del cliente. Per esigenze straordinarie sviluppiamo soluzioni speciali completamente individuali. Qui controlliamo insieme a voi le condizioni di applicazione, vi diamo consigli affidabili e progettiamo il prodotto ottimale. Per una comunicazione fluida, un referente è a vostra disposizione dall'inizio alla fine del progetto.

Il prodotto giusto per ogni applicazione grazie a soluzioni speciali su richiesta specifica del cliente

Soluzioni speciali per elementi standard

Vite prigioniera

Compito:
realizzazione di una forma costruttiva richiesta in un pezzo tornito.

Soluzione:
produzione del pezzo tornito secondo le direttive del cliente.

Vantaggio per il cliente:
vite funzionale individuale.

Soluzioni speciali per parti operative

Maniglie a leva mini

Compito:
sviluppo di una maniglia a leva in plastica secondo le specifiche di progettazione concrete del nostro cliente.

Soluzione:
produzione di uno stampo per iniezione plastica individuale per la realizzazione della forma della maniglia a leva.

Vantaggio per il cliente:
serraggio facile da usare grazie alla nuova forma costruttiva – maniglia a leva nel design aziendale del nostro cliente.

Soluzioni speciali per elementi di serraggio

Unità costruttiva complessa

Compito:
sviluppo di un dispositivo di tenuta e di una soluzione di marcatura per la semplice regolazione dei pannelli del soffitto in falegnameria.

Soluzione:
realizzazione di un doppio morsetto per il fissaggio temporaneo del pannello. Per la tracciatura è stato sviluppato un marcatore di altezza adeguato con matita.

Vantaggio per il cliente:
marcatura accurata del bordo di taglio dei pannelli del soffitto da parte di una sola persona.

Troverete ulteriori informazioni nella nostra brochure per le soluzioni speciali:



Brochure Soluzioni speciali



Chiedete al nostro team una consulenza sulle soluzioni speciali: