Grupos de mercadorias
Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento, norma DIN 6336, forma B, furo passante
K0151_B

Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento, norma DIN 6336,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Ferro fundido cinzento GJL 200.Versão:Com vibroacabamento.
Superfície sem tratamento.
Sob consulta:Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento com revestimento plástico.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0151_B Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento, norma DIN 6336, forma B, furo passante 189 kB

Desenhos

Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento, norma DIN 6336, forma B, furo passante

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaSuperfície
Corpo básico
DD1D2HCADAces.PreçoEncomendar
K0151.206Btamboreado6321220 sob consulta
K0151.208Btamboreado8401425 sob consulta
K0151.210Btamboreado10501832 sob consulta
K0151.212Btamboreado12632040 sob consulta
K0151.216Btamboreado16802550 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33