Grupos de mercadorias
Manípulos borboleta "Miniwing" em aço inoxidável
K2041

Manípulos borboleta "Miniwing" em aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:O manípulo borboleta Miniwing é caracterizado por seu design ergonômico e compacto.
Os materiais usados permitem uma utilização variada, até aplicações com os mais altos requisitos de resistência à corrosão.
Material:

Aço inoxidável 1.4308 ou 1.4404.

Versão:peça polida ou jateada.Indicação:A rosca M5 é compatível com anéis de vedação e arruelas Hygienic USIT® K1491.Acessórios:

Anel de vedação e arruela Hygienic USIT® K1491 para superfícies de aparafusamento.

Indicação de desenho:
Forma D: Rosca fêmea contínua
Forma E: Furo cego roscado
Forma L: Rosca macho
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2041 Manípulos borboleta "Miniwing" em aço inoxidável 181 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos borboleta "Miniwing" em aço inoxidável

Manípulos borboleta "Miniwing" em aço inoxidável, forma D, rosca furada

mais informações

Desenhos

Manípulos borboleta "Miniwing" em aço inoxidável, forma D, rosca furada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaChave
de aço
Superfície
Corpo básico
ABD

D2D6HH1H2TCADAces.PreçoEncomendar
K2041.4280412D1.4308polido2813M411,88,114,12,2513,259 sob consulta
K2041.4280512D1.4308polido2813M511,88,114,12,2513,259 sob consulta
K2041.4280612D1.4308polido2813M611,88,114,12,2513,259 sob consulta
K2041.4280812D1.4308polido2813M811,88,114,12,2513,259 sob consulta
K2041.4280411D1.4308jateado2813M411,88,114,12,2513,259 sob consulta
K2041.4280511D1.4308jateado2813M511,88,114,12,2513,259 sob consulta
K2041.4280611D1.4308jateado2813M611,88,114,12,2513,259 sob consulta
K2041.4280811D1.4308jateado2813M811,88,114,12,2513,259 sob consulta
K2041.4280422D1.4404polido2813M411,88,114,12,2513,259 sob consulta
K2041.4280522D1.4404polido2813M511,88,114,12,2513,259 sob consulta
K2041.4280622D1.4404polido2813M611,88,114,12,2513,259 sob consulta
K2041.4280822D1.4404polido2813M811,88,114,12,2513,259 sob consulta
K2041.4280421D1.4404jateado2813M411,88,114,12,2513,259 sob consulta
K2041.4280521D1.4404jateado2813M511,88,114,12,2513,259 sob consulta
K2041.4280621D1.4404jateado2813M611,88,114,12,2513,259 sob consulta
K2041.4280821D1.4404jateado2813M811,88,114,12,2513,259 sob consulta

Manípulos borboleta "Miniwing" em aço inoxidável, forma E, furo cego roscado

mais informações

Desenhos

Manípulos borboleta "Miniwing" em aço inoxidável, forma E, furo cego roscado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaChave
de aço
Superfície
Corpo básico
ABD

D2HH1H2TCADAces.PreçoEncomendar
K2041.5280412E1.4308polido2813M411,8152,2513,256 sob consulta
K2041.5280512E1.4308polido2813M511,8152,2513,257,5 sob consulta
K2041.5280612E1.4308polido2813M611,8152,2513,259 sob consulta
K2041.5280812E1.4308polido2813M811,8152,2513,259 sob consulta
K2041.5280411E1.4308jateado2813M411,8152,2513,256 sob consulta
K2041.5280511E1.4308jateado2813M511,8152,2513,257,5 sob consulta
K2041.5280611E1.4308jateado2813M611,8152,2513,259 sob consulta
K2041.5280811E1.4308jateado2813M811,8152,2513,259 sob consulta
K2041.5280422E1.4404polido2813M411,8152,2513,256 sob consulta
K2041.5280522E1.4404polido2813M511,8152,2513,257,5 sob consulta
K2041.5280622E1.4404polido2813M611,8152,2513,259 sob consulta
K2041.5280822E1.4404polido2813M811,8152,2513,259 sob consulta
K2041.5280421E1.4404jateado2813M411,8152,2513,256 sob consulta
K2041.5280521E1.4404jateado2813M511,8152,2513,257,5 sob consulta
K2041.5280621E1.4404jateado2813M611,8152,2513,259 sob consulta
K2041.5280821E1.4404jateado2813M811,8152,2513,259 sob consulta

Manípulos borboleta "Miniwing" em aço inoxidável, forma L, rosca macho

mais informações

Desenhos

Manípulos borboleta "Miniwing" em aço inoxidável, forma L, rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaChave
de aço
Superfície
Corpo básico
ABD

D2HH1H2LCADAces.PreçoEncomendar
K2041.6280412X8L1.4308polido2813M411,8152,2513,258 sob consulta
K2041.6280512X10L1.4308polido2813M511,8152,2513,2510 sob consulta
K2041.6280512X15L1.4308polido2813M511,8152,2513,2515 sob consulta
K2041.6280512X20L1.4308polido2813M511,8152,2513,2520 sob consulta
K2041.6280612X10L1.4308polido2813M611,8152,2513,2510 sob consulta
K2041.6280612X15L1.4308polido2813M611,8152,2513,2515 sob consulta
K2041.6280612X20L1.4308polido2813M611,8152,2513,2520 sob consulta
K2041.6280612X25L1.4308polido2813M611,8152,2513,2525 sob consulta
K2041.6280612X30L1.4308polido2813M611,8152,2513,2530 sob consulta
K2041.6280812X20L1.4308polido2813M811,8152,2513,2520 sob consulta
K2041.6280812X25L1.4308polido2813M811,8152,2513,2525 sob consulta
K2041.6280812X30L1.4308polido2813M811,8152,2513,2530 sob consulta
K2041.6280812X40L1.4308polido2813M811,8152,2513,2540 sob consulta
K2041.6280411X8L1.4308jateado2813M411,8152,2513,258 sob consulta
K2041.6280511X10L1.4308jateado2813M511,8152,2513,2510 sob consulta
K2041.6280511X15L1.4308jateado2813M511,8152,2513,2515 sob consulta
K2041.6280511X20L1.4308jateado2813M511,8152,2513,2520 sob consulta
K2041.6280611X10L1.4308jateado2813M611,8152,2513,2510 sob consulta
K2041.6280611X15L1.4308jateado2813M611,8152,2513,2515 sob consulta
K2041.6280611X20L1.4308jateado2813M611,8152,2513,2520 sob consulta
K2041.6280611X25L1.4308jateado2813M611,8152,2513,2525 sob consulta
K2041.6280611X30L1.4308jateado2813M611,8152,2513,2530 sob consulta
K2041.6280811X20L1.4308jateado2813M811,8152,2513,2520 sob consulta
K2041.6280811X25L1.4308jateado2813M811,8152,2513,2525 sob consulta
K2041.6280811X30L1.4308jateado2813M811,8152,2513,2530 sob consulta
K2041.6280811X40L1.4308jateado2813M811,8152,2513,2540 sob consulta
K2041.6280422X8L1.4404polido2813M411,8152,2513,258 sob consulta
K2041.6280522X10L1.4404polido2813M511,8152,2513,2510 sob consulta
K2041.6280522X15L1.4404polido2813M511,8152,2513,2515 sob consulta
K2041.6280522X20L1.4404polido2813M511,8152,2513,2520 sob consulta
K2041.6280622X10L1.4404polido2813M611,8152,2513,2510 sob consulta
K2041.6280622X15L1.4404polido2813M611,8152,2513,2515 sob consulta
K2041.6280622X20L1.4404polido2813M611,8152,2513,2520 sob consulta
K2041.6280622X25L1.4404polido2813M611,8152,2513,2525 sob consulta
K2041.6280622X30L1.4404polido2813M611,8152,2513,2530 sob consulta
K2041.6280822X20L1.4404polido2813M811,8152,2513,2520 sob consulta
K2041.6280822X25L1.4404polido2813M811,8152,2513,2525 sob consulta
K2041.6280822X30L1.4404polido2813M811,8152,2513,2530 sob consulta
K2041.6280822X40L1.4404polido2813M811,8152,2513,2540 sob consulta
K2041.6280421X8L1.4404jateado2813M411,8152,2513,258 sob consulta
K2041.6280521X10L1.4404jateado2813M511,8152,2513,2510 sob consulta
K2041.6280521X15L1.4404jateado2813M511,8152,2513,2515 sob consulta
K2041.6280521X20L1.4404jateado2813M511,8152,2513,2520 sob consulta
K2041.6280621X10L1.4404jateado2813M611,8152,2513,2510 sob consulta
K2041.6280621X15L1.4404jateado2813M611,8152,2513,2515 sob consulta
K2041.6280621X20L1.4404jateado2813M611,8152,2513,2520 sob consulta
K2041.6280621X25L1.4404jateado2813M611,8152,2513,2525 sob consulta
K2041.6280621X30L1.4404jateado2813M611,8152,2513,2530 sob consulta
K2041.6280821X20L1.4404jateado2813M811,8152,2513,2520 sob consulta
K2041.6280821X25L1.4404jateado2813M811,8152,2513,2525 sob consulta
K2041.6280821X30L1.4404jateado2813M811,8152,2513,2530 sob consulta
K2041.6280821X40L1.4404jateado2813M811,8152,2513,2540 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33