Grupos de mercadorias
FEATUREgrip

FEATUREgrip

voltar

FEATUREgrip: esperto, inteligente e conectável

KIPP apresenta a sua nova linha de produtos
Com a nova linha de produtos “FEATUREgrip”, a KIPP desenvolve e oferece componentes e soluções informativos e conectáveis, adequados para a Indústria 4.0. Através destes componentes inteligentes, buscamos contribuir com informações adicionais, para que os usuários possam projetar os seus processos de produção digitalizados de forma mais estável, precisa e segura.

Pinos de retenção com sensor de condição

Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.

Features:

• O pino de retenção possui um sensor integrado, o qual
  detecta o estado do pino (travado ou
  retraído).

• O sinal será processado e transmitido sem fio (através de
  Bluetooth) para um aparelho receptor ou móvel
  .

• Informações como estado ou status de carregamento das pilhas
  podem ser processados ou visualizados.

• A vida útil das pilhas do tipo botão integradas corresponde normalmente a
  1 ano.

Grampos rápidos com sensor de força

Os grampos rápidos são utilizados para retenção e fixação de peças de trabalho. Eles servem como dispositivos de montagem e de retenção.

Features:

• Na ponteira está localizado um sensor que
  verifica a força de tensão. O fuso possui altura
  regulável.

• A transmissão do sinal ocorre através de um
  cabo de conexão.

• Todas as forças registradas serão
  coletadas e monitoradas no processo.

• A força de tensão e o alcance dos
  dados determinados podem ser visualizados pelo usuário.
 

• Sinal de saída analógico 4 mA – 20mA.

• Grau de proteção IP66.

Posicionador com mola e sensor de condição

Os posicionadores de mola são utilizados para posicionamento, fixação e travamento de peças de trabalho. Através da aplicação de posicionadores, garante-se sempre o engate preciso de peças.

Features:

• Através de uma chave de fim de curso embutida, é
  disparado um sinal de comando elétrico.

• O estado do pino de pressão será detectado (pressionado
  ou estendido).

• A transmissão do sinal ocorre por um
  cabo de conexão.

• O posicionador de mola possui adicionalmente
  um LED, que retorna um sinal óptico.

• Grau de proteção IP67.
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33