Grupos de mercadorias
Porcas com manípulos integrados
K1126

Porcas com manípulos integrados

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico preto, bucha em aço, aço inoxidável ou latão.Versão:Bucha em aço passivado azul, versão em aço inoxidável ou latão com superfície sem tratamento.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1126 Porcas com manípulos integrados 176 kB

Desenhos

Porcas com manípulos integrados

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
BD

D1D2HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K1126.103Latão10M316121554,5 sob consulta
K1126.104Latão10M416121556 sob consulta
K1126.204Latão12,3M4201518,566 sob consulta
K1126.205Latão12,3M5201518,566 sob consulta
K1126.305aço15,3M52518,722,97,38,5 sob consulta
K1126.306aço15,3M62518,722,97,39 sob consulta
K1126.1003aço inoxidável10M316121554,5 sob consulta
K1126.1004aço inoxidável10M416121556 sob consulta
K1126.2004aço inoxidável12,3M4201518,566 sob consulta
K1126.2005aço inoxidável12,3M5201518,566 sob consulta
K1126.3005aço inoxidável15,3M52518,722,97,38,5 sob consulta
K1126.3006aço inoxidável15,3M62518,722,97,39 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33