Grupos de mercadorias
Parafusos recartilhados em plástico
K1473

Parafusos recartilhados em plástico

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Termoplástico poliamida reforçado, cinza escuro.
Pino roscado em aço de classe 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Pino roscado em aço passivado azul, aço inoxidável com superfície sem tratamento.Vantagens:É possível apertar e soltar os parafusos recartilhados sem ferramenta.
Apropriado para aperto e fixação manual.
Diferentes tamanhos e comprimentos da rosca.
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1473 Parafusos recartilhados em plástico 163 kB

Desenhos

Parafusos recartilhados em plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
D

D1D3HKLCADAces.PreçoEncomendar
K1473.1804X10aço de usinagem fácilM418913810 sob consulta
K1473.1804X15aço de usinagem fácilM418913815 sob consulta
K1473.2005X10aço de usinagem fácilM52010,615910 sob consulta
K1473.2005X15aço de usinagem fácilM52010,615915 sob consulta
K1473.2005X20aço de usinagem fácilM52010,615920 sob consulta
K1473.2506X10aço de usinagem fácilM62512171010 sob consulta
K1473.2506X15aço de usinagem fácilM62512171015 sob consulta
K1473.2506X20aço de usinagem fácilM62512171020 sob consulta
K1473.2506X30aço de usinagem fácilM62512171030 sob consulta
K1473.2506X40aço de usinagem fácilM62512171040 sob consulta
K1473.3208X15aço de usinagem fácilM83214221315 sob consulta
K1473.3208X20aço de usinagem fácilM83214221320 sob consulta
K1473.3208X30aço de usinagem fácilM83214221330 sob consulta
K1473.3208X40aço de usinagem fácilM83214221340 sob consulta
K1473.4010X20aço de usinagem fácilM104018251420 sob consulta
K1473.4010X30aço de usinagem fácilM104018251430 sob consulta
K1473.4010X40aço de usinagem fácilM104018251440 sob consulta
K1473.18042X10aço inoxidávelM418913810 sob consulta
K1473.18042X15aço inoxidávelM418913815 sob consulta
K1473.20052X10aço inoxidávelM52010,615910 sob consulta
K1473.20052X15aço inoxidávelM52010,615915 sob consulta
K1473.20052X20aço inoxidávelM52010,615920 sob consulta
K1473.25062X10aço inoxidávelM62512171010 sob consulta
K1473.25062X15aço inoxidávelM62512171015 sob consulta
K1473.25062X20aço inoxidávelM62512171020 sob consulta
K1473.25062X30aço inoxidávelM62512171030 sob consulta
K1473.25062X40aço inoxidávelM62512171040 sob consulta
K1473.32082X15aço inoxidávelM83214221315 sob consulta
K1473.32082X20aço inoxidávelM83214221320 sob consulta
K1473.32082X30aço inoxidávelM83214221330 sob consulta
K1473.32082X40aço inoxidávelM83214221340 sob consulta
K1473.40102X20aço inoxidávelM104018251420 sob consulta
K1473.40102X30aço inoxidávelM104018251430 sob consulta
K1473.40102X40aço inoxidávelM104018251440 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33