Grupos de mercadorias
NATUREgrip

NATUREgrip

voltar
As novas peças de operação da linha “NATUREgrip” são fabricadas a partir do bioplástico e, por isso, isentas de produtos petrolíferos. O NATUREgrip é feito inteiramente a partir de recursos renováveis. Estes produtos estão disponíveis na cor cinza escuro e na versão com um design exclusivo de madeira com fibras visíveis.
Características:
  • Boa resistência mecânica (testado com segurança dupla)
  • Bioplástico é reciclável
  • Indicado para aplicações ao ar livre
  • Boa resistência a ácidos e álcalis fortes
  • A curto prazo, resistente a álcoois, combustíveis, óleos minerais, graxa
Vantagens:
  • Independência de recursos fósseis
  • Fibras de madeira provêm 100% de florestas locais na Alemanha
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33