Grupos de mercadorias
Manípulos em estrela com colar prolongado
K1291

Manípulos em estrela com colar prolongado

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico preto.
Peça de extensão de aço de corte rápido.
Versão:Peça de extensão, passivado azul.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1291 Manípulos em estrela com colar prolongado 175 kB

Desenhos

Manípulos em estrela com colar prolongado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1

D2HH3LSWTCADAces.PreçoEncomendar
K1291.320508020M5321420102088 sob consulta
K1291.320508025M5321420102588 sob consulta
K1291.320508030M5321420103088 sob consulta
K1291.400610020M64018251320109 sob consulta
K1291.400610025M64018251325109 sob consulta
K1291.400610030M64018251330109 sob consulta
K1291.400610040M64018251340109 sob consulta
K1291.400610050M64018251350109 sob consulta
K1291.500813020M850223217201312 sob consulta
K1291.500813025M850223217251312 sob consulta
K1291.500813030M850223217301312 sob consulta
K1291.500813040M850223217401312 sob consulta
K1291.500813050M850223217501312 sob consulta
K1291.500813080M850223217801312 sob consulta
K1291.631016025M1063264021251615 sob consulta
K1291.631016030M1063264021301615 sob consulta
K1291.631016040M1063264021401615 sob consulta
K1291.631016050M1063264021501615 sob consulta
K1291.631016080M1063264021801615 sob consulta
K1291.631016100M10632640211001615 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33