Grupos de mercadorias
Botões de cabeça cogumelo com rosca macho
K1289

Botões de cabeça cogumelo com rosca macho

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Duroplástico PF 31.
Aço ou aço inoxidável.
Versão:Duroplástico (termofixo) preto, altamente polido.
Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Sob consulta:Outros comprimentos de parafusos e cores.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1289 Botões de cabeça cogumelo com rosca macho 130 kB

Desenhos

Botões de cabeça cogumelo com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
D

D1D2HLCADAces.PreçoEncomendar
K1289.1805X10aço de usinagem fácilM518101510 sob consulta
K1289.2106X10aço de usinagem fácilM621121710 sob consulta
K1289.2506X10aço de usinagem fácilM625142110 sob consulta
K1289.3308X15aço de usinagem fácilM833182915 sob consulta
K1289.11805X10aço inoxidávelM518101510 sob consulta
K1289.12106X10aço inoxidávelM621121710 sob consulta
K1289.12506X10aço inoxidávelM625142110 sob consulta
K1289.13308X15aço inoxidávelM833182915 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33