Grupos de mercadorias
Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento
com revestimento plástico conforme DIN 6335
K0682

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Ferro fundido cinzento GJL 200.Versão:com revestimento em plástico.Indicação:Laranja RAL 2004,
Preto RAL 9005 fosco.
Indicação de desenho:
Forma C: furo cego
Forma E: furo cego roscado
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0682 Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento com revestimento plástico conforme DIN 6335 127 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento
com revestimento plástico conforme DIN 6335

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, com revestimento plástico conforme DIN 6335 forma C

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, com revestimento plástico conforme DIN 6335 forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
do corpo
básico
DD1D2HH3TT1CADAces.PreçoEncomendar
K0682.108Claranja8401425131518 sob consulta
K0682.110Claranja10501832201821 sob consulta
K0682.112Claranja12632040252225 sob consulta
K0682.116Claranja16802550302832 sob consulta
K0682.208Cpreto8401425131518 sob consulta
K0682.210Cpreto10501832201821 sob consulta
K0682.212Cpreto12632040252225 sob consulta
K0682.216Cpreto16802550302832 sob consulta

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, com revestimento plástico, conforme DIN 6335, forma E

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, com revestimento plástico, conforme DIN 6335, forma E

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
do corpo
básico
DD1D2HH3TCADAces.PreçoEncomendar
K0682.308ElaranjaM84014251315 sob consulta
K0682.310ElaranjaM105018322018 sob consulta
K0682.312ElaranjaM126320402522 sob consulta
K0682.316ElaranjaM168025503028 sob consulta
K0682.408EpretoM84014251315 sob consulta
K0682.410EpretoM105018322018 sob consulta
K0682.412EpretoM126320402522 sob consulta
K0682.416EpretoM168025503028 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33