Grupos de mercadorias
Botões de cabeça cogumelo com rosca fêmea
K1286

Botões de cabeça cogumelo com rosca fêmea

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Duroplástico PF 31.
Aço ou aço inoxidável.
Versão:Duroplástico (termofixo) preto, altamente polido.
Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Na versão K1286.104 a bucha é feita em latão.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1286 Botões de cabeça cogumelo com rosca fêmea 130 kB

Desenhos

Botões de cabeça cogumelo com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
D

D1D2HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K1286.104LatãoM4211221106 sob consulta
K1286.105aço de usinagem fácilM5211221107,5 sob consulta
K1286.206aço de usinagem fácilM6251425129 sob consulta
K1286.308aço de usinagem fácilM83318331612 sob consulta
K1286.1104aço inoxidávelM4211221106 sob consulta
K1286.1105aço inoxidávelM5211221107,5 sob consulta
K1286.1206aço inoxidávelM6251425129 sob consulta
K1286.1308aço inoxidávelM83318331612 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33