Grupos de mercadorias
Manípulo em T plástico
K1871

Manípulo em T plástico

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Duroplástico PF 31, preto.
Bucha e pino roscado de aço zincado.
Versão:peça altamente polida.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e cores adicionais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1871 Manípulo em T plástico 137 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulo em T plástico

Manípulo em T plástico, Forma K, rosca fêmea

mais informações

Desenhos

Manípulo em T plástico, Forma K, rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo de roscaABD

D3HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K1871.16506Krosca fêmea65,114,6M6183722,99 sob consulta
K1871.16508Krosca fêmea65,114,6M8183722,912 sob consulta
K1871.17508Krosca fêmea75,118,4M82241,225,212 sob consulta
K1871.17510Krosca fêmea75,118,4M102241,225,215 sob consulta
K1871.18510Krosca fêmea85,219,6M102444,826,515 sob consulta
K1871.18512Krosca fêmea85,219,6M122444,826,518 sob consulta

Manípulo em T plástico, Forma L, rosca macho

mais informações

Desenhos

Manípulo em T plástico, Forma L, rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo de roscaABD

D3HH1LCADAces.PreçoEncomendar
K1871.26506X20Lrosca macho65,114,6M6183722,920 sob consulta
K1871.26506X25Lrosca macho65,114,6M6183722,925 sob consulta
K1871.26506X30Lrosca macho65,114,6M6183722,930 sob consulta
K1871.26506X40Lrosca macho65,114,6M6183722,940 sob consulta
K1871.26508X20Lrosca macho65,114,6M8183722,920 sob consulta
K1871.26508X25Lrosca macho65,114,6M8183722,925 sob consulta
K1871.26508X30Lrosca macho65,114,6M8183722,930 sob consulta
K1871.26508X40Lrosca macho65,114,6M8183722,940 sob consulta
K1871.27508X20Lrosca macho75,118,4M82241,225,220 sob consulta
K1871.27508X25Lrosca macho75,118,4M82241,225,225 sob consulta
K1871.27508X30Lrosca macho75,118,4M82241,225,230 sob consulta
K1871.27508X40Lrosca macho75,118,4M82241,225,240 sob consulta
K1871.27510X30Lrosca macho75,118,4M102241,225,230 sob consulta
K1871.27510X40Lrosca macho75,118,4M102241,225,240 sob consulta
K1871.27510X50Lrosca macho75,118,4M102241,225,250 sob consulta
K1871.28510X30Lrosca macho85,219,6M102444,826,530 sob consulta
K1871.28510X40Lrosca macho85,219,6M102444,826,540 sob consulta
K1871.28510X50Lrosca macho85,219,6M102444,826,550 sob consulta
K1871.28512X30Lrosca macho85,219,6M122444,826,530 sob consulta
K1871.28512X40Lrosca macho85,219,6M122444,826,540 sob consulta
K1871.28512X50Lrosca macho85,219,6M122444,826,550 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33