Grupos de mercadorias

Informações editoriais

voltar
  • Sede HKW Alemanha
HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG
Heubergstraße 2
72172 Sulz am Neckar

Telefone: +49 7454 793-0
Fax: +49 7454 793-33

E-mail: info@kipp.com
Internet: www.kipp.com

Tribunal de registro comercial: Tribunal da comarca de Estugarda
Número de registro: HRA 720996

representada pelo sócio-gerente:

Kipp GmbH, sede registrada: Sulz am Neckar, Tribunal da comarca de Estugarda, Registro na Junta Comercial 722234 (responsabilidade pessoal)

representada pelo diretor: Heinrich Kipp, Marcus Schneck e Alexander Kruppa

Número de identificação fiscal DE 253564707


Reserva de uso para mineração de texto e dados

Em nossa oferta na Internet em www.kippwerk.de, a mineração de texto e dados é permitida para fins científicos no âmbito da diretriz do parágrafo 60d da UrhG (Lei alemã de direitos autorais). Além disso, reservamo-nos expressamente o direito de usar os materiais digitais ou digitalizadas fornecidos em nosso site para mineração de texto e dados, de acordo com o parágrafo 44b, seção 3 da UrhG (Lei alemã de direitos autorais).
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33