Grupos de mercadorias
Porcas recartilhadas de aço e aço inoxidável DIN 6303
K0137

Porcas recartilhadas de aço e aço inoxidável DIN 6303

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Aço de corte rápido.
Aço inoxidável 1.4305.

Versão:Aço de corte rápido, brunido.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Devido à melhor percepção háptica, foi escolhido um passo maior ao contrário da norma DIN.Indicação de desenho:
Forma A: sem furo para pinos
Forma B: com furo para pinos

- Perfure o furo para pinos na montagem e friccione.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0137 Porcas recartilhadas de aço e aço inoxidável DIN 6303 280 kB

Desenhos (visão geral)

Porcas recartilhadas de aço e aço inoxidável DIN 6303

Porcas recartilhadas de aço e aço inoxidável DIN 6303, forma A, sem furos para pinos

mais informações

Desenhos

Porcas recartilhadas de aço e aço inoxidável DIN 6303, forma A, sem furos para pinos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
DD1D3D4HKTCADAces.PreçoEncomendar
K0137.105Aaço de usinagem fácilM52014151287 sob consulta
K0137.106Aaço de usinagem fácilM624161814108 sob consulta
K0137.108Aaço de usinagem fácilM8302024171210 sob consulta
K0137.110Aaço de usinagem fácilM10362830201412 sob consulta
K0137.112Aaço de usinagem fácilM12403234241614 sob consulta
K0137.1052Aaço inoxidávelM52014151287 sob consulta
K0137.1062Aaço inoxidávelM624161814108 sob consulta
K0137.1082Aaço inoxidávelM8302024171210 sob consulta
K0137.1102Aaço inoxidávelM10362830201412 sob consulta
K0137.1122Aaço inoxidávelM12403234241614 sob consulta

Porcas recartilhadas de aço DIN 6303, forma B com furos para pinos

mais informações

Desenhos

Porcas recartilhadas de aço DIN 6303, forma B com furos para pinos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaMaterial
do corpo
básico
DD1D3D4D5
pré-furado
EHKTpino de guia
adequado
ISO 2338
CADAces.PreçoEncomendar
K0137.205Baço de usinagem fácilM52014151,42,512871,5 sob consulta
K0137.206Baço de usinagem fácilM62416181,42,5141081,5 sob consulta
K0137.208Baço de usinagem fácilM83020241,931712102 sob consulta
K0137.210Baço de usinagem fácilM103628302,942014123 sob consulta
K0137.212Baço de usinagem fácilM124032343,942416144 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33