Grupos de mercadorias
Manípulos de três pontas com torque
K1019

Manípulos de três pontas com torque

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo em termoplástico reforçado com shot peening.
Tampa em termoplástico.
Peças em aço inoxidável, endurecido.
Versão:Cabo e tampa na cor grafite escuro (RAL 7021).
Peças de aço inoxidável com polimento eletrolítico.
Indicação:O alcançe do torque máximo é sinalizado por um clique audível. O cabo somente pode ser apertado com o valor de torque máximo indicado na tabela.Sob consulta:Roscas fêmeas, torques máximos e cores adicionais.Particularidades:
Aço inoxidável RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1019 Manípulos de três pontas com torque 141 kB

Desenhos

Manípulos de três pontas com torque

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2HH1TTorque
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1019.180085M88029,253,531135 sob consulta
K1019.180105M108029,253,531135 sob consulta
K1019.180125M128029,253,531135 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33