Grupos de mercadorias
Manípulos borboleta unilateral
K0608

Manípulos borboleta unilateral

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Termoplástico.
Bucha em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:grafite escuro.
Bucha passivada na cor azul
ou em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação de desenho:
Forma K com tampa.
Forma D sem tampa.
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0608 Manípulos borboleta unilateral 279 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos borboleta unilateral

Manípulos borboletas unilaterais com tampa

mais informações

Desenhos

Manípulos borboletas unilaterais com tampa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
Cor
Tampa
ABDD2HH1H2TCADAces.PreçoEncomendar
K0608.904Kaçografite RAL 7021224,4M412184,515,510 sob consulta
K0608.9045Kaçocinza RAL 7035224,4M412184,515,510 sob consulta
K0608.9046Kaçovermelho RAL 3020224,4M412184,515,510 sob consulta
K0608.9047Kaçoamarelo RAL 1021224,4M412184,515,510 sob consulta
K0608.905Kaçografite RAL 7021224,4M512184,515,510 sob consulta
K0608.9055Kaçocinza RAL 7035224,4M512184,515,510 sob consulta
K0608.9056Kaçovermelho RAL 3020224,4M512184,515,510 sob consulta
K0608.9057Kaçoamarelo RAL 1021224,4M512184,515,510 sob consulta
K0608.906Kaçografite RAL 7021224,4M612184,515,510 sob consulta
K0608.9065Kaçocinza RAL 7035224,4M612184,515,510 sob consulta
K0608.9066Kaçovermelho RAL 3020224,4M612184,515,510 sob consulta
K0608.9067Kaçoamarelo RAL 1021224,4M612184,515,510 sob consulta
K0608.105Kaçografite RAL 702127,55,1M514245,820,810 sob consulta
K0608.1055Kaçocinza RAL 703527,55,1M514245,820,810 sob consulta
K0608.1056Kaçovermelho RAL 302027,55,1M514245,820,810 sob consulta
K0608.1057Kaçoamarelo RAL 102127,55,1M514245,820,810 sob consulta
K0608.106Kaçografite RAL 702127,55,1M614245,820,810 sob consulta
K0608.1065Kaçocinza RAL 703527,55,1M614245,820,810 sob consulta
K0608.1066Kaçovermelho RAL 302027,55,1M614245,820,810 sob consulta
K0608.1067Kaçoamarelo RAL 102127,55,1M614245,820,810 sob consulta
K0608.208Kaçografite RAL 702137,56,3M821368,530,514 sob consulta
K0608.2085Kaçocinza RAL 703537,56,3M821368,530,514 sob consulta
K0608.2086Kaçovermelho RAL 302037,56,3M821368,530,514 sob consulta
K0608.2087Kaçoamarelo RAL 102137,56,3M821368,530,514 sob consulta
K0608.210Kaçografite RAL 702137,56,3M1021368,530,514 sob consulta
K0608.2105Kaçocinza RAL 703537,56,3M1021368,530,514 sob consulta
K0608.2106Kaçovermelho RAL 302037,56,3M1021368,530,514 sob consulta
K0608.2107Kaçoamarelo RAL 102137,56,3M1021368,530,514 sob consulta
K0608.0904Kaço inoxidávelgrafite RAL 7021224,4M412184,515,510 sob consulta
K0608.09045Kaço inoxidávelcinza RAL 7035224,4M412184,515,510 sob consulta
K0608.09046Kaço inoxidávelvermelho RAL 3020224,4M412184,515,510 sob consulta
K0608.09047Kaço inoxidávelamarelo RAL 1021224,4M412184,515,510 sob consulta
K0608.0905Kaço inoxidávelgrafite RAL 7021224,4M512184,515,510 sob consulta
K0608.09055Kaço inoxidávelcinza RAL 7035224,4M512184,515,510 sob consulta
K0608.09056Kaço inoxidávelvermelho RAL 3020224,4M512184,515,510 sob consulta
K0608.09057Kaço inoxidávelamarelo RAL 1021224,4M512184,515,510 sob consulta
K0608.0906Kaço inoxidávelgrafite RAL 7021224,4M612184,515,510 sob consulta
K0608.09065Kaço inoxidávelcinza RAL 7035224,4M612184,515,510 sob consulta
K0608.09066Kaço inoxidávelvermelho RAL 3020224,4M612184,515,510 sob consulta
K0608.09067Kaço inoxidávelamarelo RAL 1021224,4M612184,515,510 sob consulta
K0608.0105Kaço inoxidávelgrafite RAL 702127,55,1M514245,820,810 sob consulta
K0608.01055Kaço inoxidávelcinza RAL 703527,55,1M514245,820,810 sob consulta
K0608.01056Kaço inoxidávelvermelho RAL 302027,55,1M514245,820,810 sob consulta
K0608.01057Kaço inoxidávelamarelo RAL 102127,55,1M514245,820,810 sob consulta
K0608.0106Kaço inoxidávelgrafite RAL 702127,55,1M614245,820,810 sob consulta
K0608.01065Kaço inoxidávelcinza RAL 703527,55,1M614245,820,810 sob consulta
K0608.01066Kaço inoxidávelvermelho RAL 302027,55,1M614245,820,810 sob consulta
K0608.01067Kaço inoxidávelamarelo RAL 102127,55,1M614245,820,810 sob consulta
K0608.0208Kaço inoxidávelgrafite RAL 702137,56,3M821368,530,514 sob consulta
K0608.02085Kaço inoxidávelcinza RAL 703537,56,3M821368,530,514 sob consulta
K0608.02086Kaço inoxidávelvermelho RAL 302037,56,3M821368,530,514 sob consulta
K0608.02087Kaço inoxidávelamarelo RAL 102137,56,3M821368,530,514 sob consulta
K0608.0210Kaço inoxidávelgrafite RAL 702137,56,3M1021368,530,514 sob consulta
K0608.02105Kaço inoxidávelcinza RAL 703537,56,3M1021368,530,514 sob consulta
K0608.02106Kaço inoxidávelvermelho RAL 302037,56,3M1021368,530,514 sob consulta
K0608.02107Kaço inoxidávelamarelo RAL 102137,56,3M1021368,530,514 sob consulta

Manípulos borboletas unilaterais sem tampa

mais informações

Desenhos

Manípulos borboletas unilaterais sem tampa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
ABDD2HH1TH2CADAces.PreçoEncomendar
K0608.1904Daço224,4M41216,14,51015,5 sob consulta
K0608.1905Daço224,4M51216,14,51015,5 sob consulta
K0608.1906Daço224,4M61216,14,51015,5 sob consulta
K0608.1105Daço27,55,1M51422,15,81020,8 sob consulta
K0608.1106Daço27,55,1M61422,15,81020,8 sob consulta
K0608.1208Daço37,56,3M82133,38,51430,5 sob consulta
K0608.1210Daço37,56,3M102133,38,51430,5 sob consulta
K0608.10904Daço inoxidável224,4M41216,14,51015,5 sob consulta
K0608.10905Daço inoxidável224,4M51216,14,51015,5 sob consulta
K0608.10906Daço inoxidável224,4M61216,14,51015,5 sob consulta
K0608.10105Daço inoxidável27,55,1M51422,15,81020,8 sob consulta
K0608.10106Daço inoxidável27,55,1M61422,15,81020,8 sob consulta
K0608.10208Daço inoxidável37,56,3M82133,38,51430,5 sob consulta
K0608.10210Daço inoxidável37,56,3M102133,38,51430,5 sob consulta

Indicação(ões) sobre este artigo

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33