Grupos de mercadorias
Manípulos borboleta com rosca interna passante
K0274

Manípulos borboleta com rosca interna passante

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo em termoplástico.
Bucha em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Manípulo grafite escuro.
Bucha em aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0274 Manípulos borboleta com rosca interna passante 178 kB

Desenhos

Manípulos borboleta com rosca interna passante

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

Material
dos componentes
ABDD2HH1H2TCADAces.PreçoEncomendar
K0274.1904aço384,5M412188,516,110 sob consulta
K0274.1905aço384,5M512188,516,110 sob consulta
K0274.1906aço384,5M612188,516,110 sob consulta
K0274.1105aço505M5142411,52210 sob consulta
K0274.1106aço505M6142411,52210 sob consulta
K0274.1208aço757M82135,61733,314 sob consulta
K0274.1210aço757M102135,61733,314 sob consulta
K0274.10904aço inoxidável384,5M412188,516,110 sob consulta
K0274.10905aço inoxidável384,5M512188,516,110 sob consulta
K0274.10906aço inoxidável384,5M612188,516,110 sob consulta
K0274.10105aço inoxidável505M5142411,52210 sob consulta
K0274.10106aço inoxidável505M6142411,52210 sob consulta
K0274.10208aço inoxidável757M82135,61733,314 sob consulta
K0274.10210aço inoxidável757M102135,61733,314 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33