Grupos de mercadorias
Os ímãs são elementos de fixação flexíveis, facilmente removíveis e atuam por fechamento de força. Eles servem, por exemplo, como dispositivos para fechamentos de abas, para evitar a abertura acidental. Eles são usados na engenharia mecânica e construção de equipamentos.

Imãs industriais KIPP

A KIPP oferece a você uma ampla gama de diferentes tipos de imãs e magnetes industriais. Diferenciamos entre diferentes tipos: ímã em barra (cápsula magnética), redondo, elemento de fixação imantado ou imã bruto. Dependendo da versão, eles são extremamente resistentes ao calor, possuem alta força de aderência ou são fortemente permanentes. Se você não encontrar o imã correto para a sua aplicação, entre em contato conosco, para que possamos lhe oferecer uma solução customizada especial. Escolha a solução ideal para a sua aplicação!

Dependendo do tipo do imã, pode-se diferenciar entre sistemas blindados e não blindados. Em sistemas não blindados, o núcleo magnético é aberto em todos os lados e não é cercado por uma camada não magnética. Como resultado, o ímã pode desenvolver totalmente a sua força magnética em todos os lados. Os sistemas blindados, por sua vez, envolvem o núcleo magnético com uma camada de material não magnético. Desta forma, a força magnética pode ser direcionada em uma direção específica.

Propriedades dos ímãs industriais da KIPP

Ímãs industriais estão disponíveis em diferentes versões. Eles consistem em diferentes materiais, possuindo propriedades típicas do respectivo material. Com seu amplo portfólio de diferentes ímãs permanentes, a KIPP oferece produtos com diferentes níveis de estabilidade de temperatura, força de retenção e resistência à corrosão.

Denominação

Referência à denominação

Fraca -------------------------------- Forte

Força magnética

Remanescência magnética

Ferrita dura

AlNiCO

SmCo

NdFeB

Adsorção repetível

Força de retenção

AlNiCo

Ferrita dura

SmCo

NdFeB

Resistência mecânica

-

SmCo

Ferrita dura

NdFeB

AlNiCo

Resistência à corrosão

-

NdFeB

AlNiCo

SmCo

Ferrita dura

Estabilidade térmica

Tempetatura Curie
específica do material

NdFeB

SmCo

Ferrita dura

AlNiCo

Variantes de materiais para ímãs

Como todo material possui certas propriedades, é aconselhável escolher o respectivo ímã de acordo com a área de aplicação e uso.

Ímãs de Neodímio (NdFeB)

Os ímãs de Neodímio-Ferro-Boro (NdFeB), ou simplesmente ímãs de Neodímio, são atualmente os ímãs permanentes mais fortes disponíveis no mercado. Além da sua alta força magnética, eles são caracterizados por uma alta força de retenção (aderência). Uma desvantagem dos ímãs de Neodímio é sua baixa resistência à corrosão e baixa estabilidade térmica. Como resultado, eles são adequados principalmente para aplicações com baixas temperaturas.

Ímãs de Samário Cobalto (SmCo)

Os ímãs de Samário Cobalto (SmCo) consistem em uma liga de Samário-Cobalto. Eles possuem a maior força magnética depois dos ímãs de Neodímio. A força de retenção é três a cinco vezes maior do que a dos ímãs de AlNiCo ou de Ferrita rígida. Devido à alta resistência à corrosão, dispensa-se um tratamento de superfície separado. No entanto, a baixa resistência mecânica leva os ímãs de Samário Cobalto à ruptura mais facilmente. Sendo assim, eles não são adequados para aplicações com altas forças mecânicas.

Ímãs de Alumínio-Níquel-Cobalto (AlNiCo)

Ímãs fabricados de uma liga de Alumínio-Níquel-Cobalto (AlNiCo) são caracterizados por sua estabilidade sob altas temperaturas e a resistência ao calor associada de até 450 ° C. Além disso, eles possuem alta resistência mecânica, o que também os qualifica para aplicações com altas forças mecânicas. Deve-se notar, no entanto, que as forças de retenção dos ímãs AlNiCo são comparativamente mais fracas.

Imãs de Ferrita dura

Os ímãs de Ferrita dura consistem em Óxido de Ferro e Carbonato de Bário ou Carbonato de Estrôncio. Esta liga garante uma resistência à corrosão acima da média, além da estabilidade às altas temperaturas. Desta maneira, este ímãs podem ser aplicados com temperaturas até 200°C. Ao escolher a área de aplicação, leve em consideração que a força magnética e a resistência mecânica são relativamente baixas.

Tipos e formas de ímãs

Ímãs brutos

Os ímãs brutos são sempre um sistema sem blindagem. Todas as superfícies do ímã possuem um efeito de força magnética. Como resultado, os ímãs brutos podem ser integrados em sistemas magnéticos ou aplicações individuais, como caixas, carcaças, etc., conforme necessário. Os ímãs brutos são usados, entre outras aplicações, em máquinas-ferramentas e engenharia mecânica, na indústria aeroespacial e na indústria automobilística. A KIPP oferece vários tipos e formatos de ímãs brutos em sua linha de produtos.

Oferecemos os seguintes modelos de imãs em Neodímio: imãs pastilhas com furo, imãs pastilhas sem furo e imãs em bloco planos de formato retangular. Os ímãs são zincados e podem ser montados através de prensagem ou colagem. Modelos com furo podem ser aparafusados adicionalmente. Os ímãs brutos feitos de Neodímio podem ser usados ​​até uma temperatura de 80 ° C.

Oferecemos ímãs brutos também de AlNiCo. A gama de produtos inclui ímãs de barra redonda com uma superfície não tratada, botões de ímã e ímãs em U , respectivamente na cor vermelha. Eles se destacam por sua alta faixa de temperatura de no máximo 450ºC. Devido à sua boa resistência à corrosão, a sua superfície não requer acabamento e a montagem é feita por prensagem ou colagem.

Ímãs em barra redondos (cápsulas magnéticas)

As capsulas magnéticas ou ímãs em barra possuem um núcleo fabricado de um material magnético permanente. Para a blindagem magnética, ele é separado da carcaça por um material não magnético, criando um sistema blindado. Os ímãs de barra da KIPP são utilizados, entre outras aplicações, na engenharia mecânica e na indústria metalúrgica, bem como nas indústrias elétrica e automobilística.

Ímãs em barra fabricados de Samário Cobalto possuem uma carcaça de latão e podem ser adquiridos com ou sem rosca interna, como ímã de aparafusamento. Eles são projetados como um sistema magnético com estrutura tipo sanduíche. O sistema é composto por dois ímãs permanentes individuais com uma camada de separação entre eles. Para evitar a perda de força aderente, devido a um curto-circuito magnético, os ímãs redondos com núcleo de Samário Cobalto não devem ser pressionados diretamente no ferro. Uma vez que não ocorre desmagnetização, os ímãs em barra de SmCo são adequados particularmente para uso direto em máquinas ponteadeiras. A KIPP oferece ímãs em barra (cápsulas magnéticas) com núcleo de Neodímio na versão redonda com superfície de aderência usinada e na versão padrão, com superfície de aderência não usinada. A superfície aderente usinada permite a individualização do ímã de acordo com a suas necessidades. Ambos os modelos possuem carcaça de latão e são estruturados como um sistema magnético tipo sanduíche. Ímãs redondos permanentes com núcleo de Neodímio nunca devem ser pressionados diretamente no ferro. Desta maneira, evita-se a ocorrência de um curto-circuito magnético e a perda associada de força aderente.

Para aplicações que requerem uma certa tolerância de ajuste, oferecemos ímãs em barra com núcleo magnético de AlNiCo e carcaça de aço. Eles podem ser aplicados com temperaturas até 450°C. A fixação ocorre por meio de prensagem, colagem ou encolhimento.

Ímãs redondos (fixadores magnéticos planos)

Para obter um sistema blindado, o núcleo magnético é prensado ou injetado em uma carcaça. Entre o ímã e a carcaça encontra-se posicionada uma camada de separação não magnética. Fixadores magnéticos planos (bases magnéticas) da KIPP são utilizados na engenharia mecânica, indústria automobilística e na indústria processadora de metais.

Os núcleos magnéticos destes ímãs fabricados de Samário Cobalto possuem a vantagem de ter uma força aderente de três a cinco vezes maior em comparação com os núcleos feitos de Ferrita dura ou AlNiCo. A KIPP oferece fixadores magnéticos planos de Samário Cobalto nas versões com furo escareado e carcaça de aço zincado ou com furo cilíndrico e carcaça de aço inoxidável. Ambos os modelos podem ser aplicados com altas temperaturas. A montagem ocorre por colagem, aparafusamento ou prensagem.

Fixadores magnéticos planos ou bases magnéticas de Neodímio estão disponíveis em diferentes versões. Disponíveis tanto com gancho, rosca fêmea, furo escareado, pino roscado ou bucha roscada. Graças ao material magnético permanente fabricado de Neodímio, a força de retenção é 10-20% maior do que a dos ímãs SmCo.

Ímãs com capa protetora de borracha

Para proteger as superfícies sensíveis, a KIPP oferece ímãs com capas protetoras de borracha. A capa protetora de borracha é formada de TPE ou borracha sintética. As áreas de aplicação incluem as de engenharia mecânica e elétrica.

A KIPP vende ímãs de Neodímio emborrachados. Basta acessar o grupo de fixadores magnéticos planos. Disponibilizamos ímãs redondos com furo, rosca interna, bucha roscada e pino roscado. Além disso, disponibilizamos também ímãs com rosca fêmea e capa protetora de borracha na versão retangular plana.

Você pode adquirir também ímãs em barra com superfície de aderência emborrachada. Este modelo é aparafusável, graças ao pino roscado, além de possuir uma carcaça de aço inoxidável.

Para a reequipagem posterior dos fixadores magnéticos planos já existentes, você pode adquirir capas protetoras de borracha.

Elementos de fixação imantados:

Os elementos de fixação imantados redondos da KIPP são compostos de um núcleo de Ferrita dura e de um revestimento magnético de plástico ABS (sigla Acrilonitrila Butadieno Estireno). Devido à sua construção, esses ímãs são particularmente adequados para uso em elementos de chapas finas como flip charts, quadros brancos ou quadros de avisos.
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33