Grupos de mercadorias

DETECTÁVEL

voltar

Dispositivos de controle e elementos normatizados detectáveis

Significado e diferenças

A palavra detectável significa tanto reconhecível como encontrável.

Os produtos detectáveis são rápida e confiavelmente localizados por sistemas de detecção por meio do uso de um plástico especial.

Esta detecção precoce de corpos estranhos desempenha um papel importante sobretudo na indústria alimentícia e em áreas sensíveis da indústria farmacêutica.

Muitas vezes, pequenas lascas de componentes usados das máquinas de produção entram no processo de fabricação. Normalmente são os consumidores que descobrem a falha. Os alimentos devem, então, ser recolhidos com um grande custo. Neste caso, o fabricante normalmente não só deve despender custos elevados, mas tem também deve contar com uma enorme perda de imagem.

Para evitar isto, a HEINRICH KIPP WERK desenvolveu dispositivos de controle e elementos normatizados de plástico facilmente detectáveis. Estes atendem aos mais elevados requisitos de higiene, qualidade e segurança da indústria transformadora.

Versões

Dispositivos de controle e elementos normatizados em metal detectável

Os detectores de metais funcionam de forma bastante confiável e estão entre os equipamentos mais usados para a detecção de, por exemplo, alimentos contaminados.

Nossos dispositivos de controle e elementos normatizados de metal detectável são feitos de um plástico especial em conformidade com a FDA. Isso é facilmente detectável por detectores de metais com a calibração correta. Mesmo fragmentos de plástico tão pequenos como 0,027cm³, que podem entrar no interior dos alimentos a processar, são detectados de forma fiável por detectores de metais.

Se um sistema de detecção de metais detectar estes corpos estranhos, é iniciada uma ejeção automática.
Isto impede a eliminação de toda a quantidade de produção e as dispendiosas operações de recuperação.



Informações do produto:

  • Cor semelhante a cinza escuro RAL 7021

  • Termoplástico reforçado com fibra de vidro conforme a UE10/2011

  • Peças embutidas em aço inoxidável 1.4404



Vantagens:

  • Detecção automática de contaminação por detectores de metais

  • Detecção de peças plásticas a partir de 0,027 cm³ utilizando tecnologia de indução

  • Materiais conformes aos alimentos

Dispositivos de controle e elementos normatizados visualmente detectáveis

Os produtos visualmente detectáveis são feitos de um plástico azul marinho. Isso acontece por uma boa razão.
Porque normalmente não existem alimentos azuis. Assim, fragmentos indesejados de dispositivos de controle e elementos normatizados defeituosos se destacam na superfície do produto devido à sua cor azul.
Isso permite que tanto que o olho humano, como uma grande variedade de sistemas de monitorização óptica façam facilmente a deteção.


Informações do produto:

  • Cor semelhante a azul marinho RAL 5002

  • Termoplástico reforçado com fibra de vidro conforme a UE10/2011 e FDA

  • Peças embutidas em aço inoxidável 1.4404


Vantagens:

  • Rápida detecção visual de fragmentos

  • Garantia de produção de alta qualidade

  • Materiais conformes aos alimentos
Áreas de aplicação

Os elementos normatizados e os dispositivos de controle detectáveis são usados em dispositivos e sistemas de áreas com os mais altos requisitos de higiene e qualidade:

  • Indústria alimentícia

  • Indústria farmacêutica

  • Indústria química

  • Indústria de embalamento



Descubra agora nosso sortimento detectável na nossa loja online.

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33