Grupos de mercadorias
Porcas borboleta versão estreita no modelo Hygienic DESIGN
K1314

Porcas borboleta versão estreita no modelo Hygienic DESIGN

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4404.

Versão:peça polida.Indicação:Com o uso de porcas borboleta, pode-se realizar uniões aparafusadas simples. Estas uniões podem ser abertas e fechadas facilmente, sem o uso de ferramentas.
A superfície é completamente polida e apresenta uma profundidade de rugosidade muito menor do que Ra 0,8 μm. O contorno é fabricado com raios e transições suaves. Devido ao polimento da superfície, quase não ocorre aderência de sujeira e resíduos do produto ou de produtos de limpeza. Desta maneira, é assegurada uma limpeza fácil.
Sob consulta:Rosca polegada, rosca macho.Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1314 Porcas borboleta versão estreita no modelo Hygienic DESIGN 139 kB

Desenhos

Porcas borboleta versão estreita no modelo Hygienic DESIGN

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoABD

HTCADAces.PreçoEncomendar
K1314.0494,5M4206 sob consulta
K1314.05104,5M5226 sob consulta
K1314.06125,5M6227 sob consulta
K1314.08168M8259 sob consulta
K1314.102010M103011 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33