Grupos de mercadorias
Porcas recartilhadas de plástico
K0138

Porcas recartilhadas de plástico

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Duroplástico PF 31, preto.
Bucha roscada em latão.
Versão:Bucha roscada niquelada.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0138 Porcas recartilhadas de plástico 209 kB

Desenhos

Porcas recartilhadas de plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D3D4HKTCADAces.PreçoEncomendar
K0138.04M4181071389 sob consulta
K0138.05M52012814810 sob consulta
K0138.06M62413916910 sob consulta
K0138.08M8301511181111 sob consulta
K0138.10M10351814191211 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33