Grupos de mercadorias
Porcas recartilhadas em plástico, antiestáticas
K1472

Porcas recartilhadas em plástico, antiestáticas

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico poliamida reforçado, preto grafite.
Pino roscado em aço classe 5.8.
Versão:Bucha roscada passivado azul.Aplicação:Componentes sensíveis elétricos e eletrônicos e equipamentos (componentes sensíveis ESD) podem ser danificados ou até mesmo destruídos devido à descarga eletrostática nas imediações (descarga eletrostática = ESD).
Uma descarga eletrostática pode ser provocada por pessoas ou através de manuseio de componentes sensíveis ESD (por exemplo na fabricação, montagem, transporte, armazenamento, e outros).
Para evitar descarga eletrostática, é exigido que sejam utilizados produtos de dissipação elétrica no ambiente eletrônico, os quais correspondem à norma DIN EN 61340-5-1.
Estes produtos são adequados para aplicações ESD e para zonas de proteção ESD-(EPA), de acordo com a norma DIN EN 61340-5-1.
Vantagens:Para proteção de peças, componentes e dispositivos sensíveis, elétricos ou eletrônicos.
Áreas de aplicação: instalação elétrica, construção de dispositivos de acordo com os regulamentos "ATEX".
Feito de um plástico especial com capacidade de condução elétrica.
Os dispositivos de controle e operação ESD foram especialmente desenvolvidos para o uso em zonas de proteção contra descargas eletrostáticas (ESD).
É possível apertar e soltar as porcas recartilhadas sem ferramenta.
Segurança:Estes produtos com característica ESD são adequados também para utilização em equipamentos, componentes e sistemas de proteção instalados em ambientes potencialmente explosivos.
Com a utilização dos produtos ESD, evita-se a descarga de uma faísca eletrostática e por conseguinte, uma possível combustão dos gases e poeira, os quais poderiam levar a uma explosão em ambientes fechados.
Para a proteção das pessoas que trabalham em ambientes com potencial de risco de explosão, é exigido que os fabricantes de equipamentos e operadores apliquem e cumpram os regulamentos “ATEX”.

Grupos alvo:
Fabricantes de equipamentos, que devem cumprir os requisitos dos regulamentos “ATEX 2014/34 / UE”.
Operadores, que devem cumprir os requisitos dos regulamentos de operação “ATEX 1999/92/EG”.
Particularidades:
  RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1472 Porcas recartilhadas em plástico, antiestáticas 210 kB
 Indicação técnica ESD 209 kB

Desenhos

Porcas recartilhadas em plástico, antiestáticas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D3HKTCADAces.PreçoEncomendar
K1472.11180424M4181113810 sob consulta
K1472.11200524M52013,615910 sob consulta
K1472.11250624M62514171010 sob consulta
K1472.11320824M83218221314 sob consulta
K1472.11401024M104019251414 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33