Grupos de mercadorias
Manípulos em estrela de alumínio semelhantes à norma DIN 6336
K0149

Manípulos em estrela de alumínio semelhantes à norma DIN 6336

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Alumínio.
Pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Pino de travessa em aço inoxidável 1.4310.

Versão:Vibroacabamento ou retificado e polido.
Pino roscado e pino de travessa com superfícies sem tratamento.
Sob consulta:Manípulos em estrela como peça bruta (sem vibroacabamento).Indicação de desenho:
Forma A: peça bruta
Forma B: furo passante
Forma C: furo cego
Forma D: rosca furada
Forma E: furo cego roscado
Forma L: com rosca macho
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0149 Manípulos em estrela de alumínio semelhantes à norma DIN 6336 177 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos em estrela de alumínio semelhantes à norma DIN 6336

Manípulos em estrela de alumínio, semelhantes à norma DIN 6336, forma A, peça bruta

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela de alumínio, semelhantes à norma DIN 6336, forma A, peça bruta

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaSuperfície
Corpo básico
D1D2HH3CADAces.PreçoEncomendar
K0149.14008Atamboreado40142613 sob consulta
K0149.15010Atamboreado50183417 sob consulta
K0149.16312Atamboreado63204221 sob consulta
K0149.18016Atamboreado80255225 sob consulta

Manípulos em estrela de alumínio, semelhantes à norma DIN 6336, forma B, furo passante

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela de alumínio, semelhantes à norma DIN 6336, forma B, furo passante

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
DD1D2HCADAces.PreçoEncomendar
K0149.240082Bpolido8401425 sob consulta
K0149.250102Bpolido10501832 sob consulta
K0149.263122Bpolido12632040 sob consulta
K0149.280162Bpolido16802550 sob consulta
K0149.24008Btamboreado8401425 sob consulta
K0149.25010Btamboreado10501832 sob consulta
K0149.26312Btamboreado12632040 sob consulta
K0149.28016Btamboreado16802550 sob consulta

Manípulos em estrela de alumínio, semelhantes à norma DIN 6336, forma C, furo cego

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela de alumínio, semelhantes à norma DIN 6336, forma C, furo cego

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
DD1D2HTT1CADAces.PreçoEncomendar
K0149.340082Cpolido84014251518 sob consulta
K0149.350102Cpolido105018321821 sob consulta
K0149.363122Cpolido126320402225 sob consulta
K0149.380162Cpolido168025502832 sob consulta
K0149.34008Ctamboreado84014251518 sob consulta
K0149.35010Ctamboreado105018321821 sob consulta
K0149.36312Ctamboreado126320402225 sob consulta
K0149.38016Ctamboreado168025502832 sob consulta

Manípulos em estrela de alumínio, semelhantes à norma DIN 6336, forma D, rosca furada

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela de alumínio, semelhantes à norma DIN 6336, forma D, rosca furada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
DD1D2D6HTCADAces.PreçoEncomendar
K0149.440082DpolidoM840148,42512 sob consulta
K0149.450102DpolidoM10501810,53216 sob consulta
K0149.463122DpolidoM126320134020 sob consulta
K0149.480162DpolidoM168025175030 sob consulta
K0149.44008DtamboreadoM840148,42512 sob consulta
K0149.45010DtamboreadoM10501810,53216 sob consulta
K0149.46312DtamboreadoM126320134020 sob consulta
K0149.48016DtamboreadoM168025175030 sob consulta

Manípulos em estrela de alumínio, semelhantes à norma DIN 6336, forma E, furo cego roscado

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela de alumínio, semelhantes à norma DIN 6336, forma E, furo cego roscado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
DD1D2HTT1CADAces.PreçoEncomendar
K0149.540082EpolidoM84014251518 sob consulta
K0149.550102EpolidoM105018321821 sob consulta
K0149.563122EpolidoM126320402225 sob consulta
K0149.580162EpolidoM168025502832 sob consulta
K0149.54008EtamboreadoM84016251518 sob consulta
K0149.55010EtamboreadoM105018321821 sob consulta
K0149.56312EtamboreadoM126320402225 sob consulta
K0149.58016EtamboreadoM168025502832 sob consulta

Manípulos em estrela de alumínio, semelhantes à norma DIN 6336, forma L com rosca macho

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela de alumínio, semelhantes à norma DIN 6336, forma L com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
DD1

D2HLCADAces.PreçoEncomendar
K0149.64008X20LtamboreadoM840142520 sob consulta
K0149.64008X25LtamboreadoM840142525 sob consulta
K0149.64008X30LtamboreadoM840142530 sob consulta
K0149.64008X40LtamboreadoM840142540 sob consulta
K0149.65010X25LtamboreadoM1050183225 sob consulta
K0149.65010X30LtamboreadoM1050183230 sob consulta
K0149.65010X40LtamboreadoM1050183240 sob consulta
K0149.65010X50LtamboreadoM1050183250 sob consulta
K0149.66312X30LtamboreadoM1263204030 sob consulta
K0149.66312X40LtamboreadoM1263204040 sob consulta
K0149.66312X50LtamboreadoM1263204050 sob consulta
K0149.66312X60LtamboreadoM1263204060 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33