Grupos de mercadorias
Botões de cabeça cogumelo com rosca macho e colar alto para anel de vedação e arruela Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
K1309

Botões de cabeça cogumelo com rosca macho e colar alto para...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Peças em aço inoxidável 1.4404.

Versão:peça altamente polida.Indicação:

Através do seu alto colar, o botão de cabeça cogumelo é ideal para movimentos manuais de tração e pressão.

A superfície é completamente polida em alto brilho e apresenta uma profundidade de rugosidade muito menor do que Ra 0,8 μm. O contorno é fabricado com amplos raios, transições e arredondamentos. Não importa em que posição de montagem o botão de cabeça cogumelo esteja instalado, pois quase não haverá aderência de sujeira e resíduos do produto ou de produtos de limpeza. Desta forma, assegura-se uma limpeza fácil.

Para vedar a conexão do parafuso, são aplicados anéis e arruelas de vedação Hygienic USIT® da Freudenberg Process. A haste do botão de cabeça cogumelo foi especialmente adaptada para este tipo vedação. O resultado é uma vedação da conexão do parafuso praticamente livre de zonas mortas, que atende aos requisitos higiênicos.

Sob consulta:Rosca polegadas, comprimento da rosca, variantes de formato.Acessórios:

Anel de vedação e arruela Hygienic USIT® K1491 para superfícies de aparafusamento.

Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1309 Botões de cabeça cogumelo com rosca macho e colar alto para anel de vedação e arruela Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals 231 kB
 Indicações técnicas para Hygienic USIT® 371 kB

Desenhos

Botões de cabeça cogumelo com rosca macho e colar alto para anel de vedação e arruela Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1

D2HH1LL1RR1CADAces.PreçoEncomendar
K1309.2004X8M42010,81988730,45 sob consulta
K1309.2105X10M52111,8211010930,5 sob consulta
K1309.2506X12M62514,22512121130,55 sob consulta
K1309.3308X16M833183315161540,7 sob consulta
K1309.4010X20M104022,34019201940,8 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33