Grupos de mercadorias
Manípulo borboleta "Miniwing" de plástico com detecção visual
K0274

Manípulo borboleta "Miniwing" de plástico com detecção visual

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoDescrição do produto:Os dispositivos de controle e operação visualmente detectáveis são fabricados com um granulado plástico, tingido de cor azul, em conformidade com EU10/2011 e a FDA.
A cor assegura um contraste visualmente reconhecível entre o dispositivo de controle e operação e outros meios e materiais. Isto significa que em áreas de produção sensíveis, tais como o processamento de alimentos, é possível detectar
visualmente fragmentos plásticos de peças, assim como reduzir de forma significativa o risco de falhas na produção ou reclamações.
Material:

Termoplástico (poliamida reforçado com fibra de vidro), visualmente detectável, EU10/2011 e em conformidade com a FDA.
Peças de aço inoxidável 1.4404.

Versão:Termoplástico (poliamida), azul ultramarino RAL 5002.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aplicação:- indústria alimentícia
- indústria farmacêutica
- indústria de embalagens
Faixa de temperatura:-20 C até +100 °C.Vantagens:Detecção visual.
Azul ultramarino RAL 5002.
Materiais compatíveis com gêneros alimentícios.
Particularidades:
Aço inoxidável RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0274 Manípulo borboleta "Miniwing" de plástico com detecção visual 175 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulo borboleta "Miniwing" de plástico com detecção visual

Manípulo borboleta "Miniwing" de plástico com detecção visual com rosca interna

mais informações

Desenhos

Manípulo borboleta "Miniwing" de plástico com detecção visual com rosca interna

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaABD

D2HH1H2TCADAces.PreçoEncomendar
K0274.130005K2813M5121513,32,38 sob consulta
K0274.130006K2813M6121513,32,38 sob consulta

Manípulo borboleta "Miniwing" de plástico com detecção visual com rosca exterior

mais informações

Desenhos

Manípulo borboleta "Miniwing" de plástico com detecção visual com rosca exterior

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaABD

D2HH1H2LCADAces.PreçoEncomendar
K0274.130005X20L2813M5121513,32,320 sob consulta
K0274.130006X20L2813M6121513,32,320 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33