Grupos de mercadorias
Parafuso recartilhado de plástico
K0141

Parafuso recartilhado de plástico

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Duroplástico PF 31, preto.
Pinos roscados em aço.
Versão:Pinos roscados zincados.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0141 Parafuso recartilhado de plástico 160 kB

Desenhos

Parafuso recartilhado de plástico

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoDD1D3D4HH1KLCADAces.PreçoEncomendar
K0141.04X15M41810713,59815 sob consulta
K0141.04X20M41810713,59820 sob consulta
K0141.05X10M52012814,510810 sob consulta
K0141.05X18M52012814,510818 sob consulta
K0141.05X25M52012814,510825 sob consulta
K0141.06X20M6241310159,5920 sob consulta
K0141.06X28M6241310159,5928 sob consulta
K0141.08X25M830151218111125 sob consulta
K0141.08X32M830151218111132 sob consulta
K0141.10X30M1035181418,5111230 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33