Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Termoplástico reforçado com fibra de vidro.
Bucha roscada em latão.
Pinos roscados em aço.
Versão:Botão na cor preta.
Pinos roscados galvanizados.
Indicação de desenho:
Forma D: com bucha roscada, sem tampa
Forma K: com bucha roscada
Forma L: com rosca macho
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1090 Manípulos em estrela 152 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos em estrela

Manípulo em estrela, forma D, com bucha roscada e sem tampa

mais informações

Desenhos

Manípulo em estrela, forma D, com bucha roscada e sem tampa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

DD1D2D6HH3TT1CADAces.PreçoEncomendar
K1090.53005DM53015112211184 sob consulta
K1090.53006DM63015112211184 sob consulta
K1090.53008DM83015112211184 sob consulta
K1090.54006DM6401712,524,512,5186 sob consulta
K1090.54008DM8401712,524,512,5186 sob consulta
K1090.54010DM10401712,524,512,5186 sob consulta
K1090.55008DM85020142915,51811 sob consulta
K1090.55010DM105020142915,51811 sob consulta
K1090.55012DM1250201429141811 sob consulta
K1090.56010DM10602416,534181816 sob consulta
K1090.56012DM12602416,534181816 sob consulta

Manípulo em estrela, forma K com bucha roscada

mais informações

Desenhos

Manípulo em estrela, forma K com bucha roscada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

DD1D2D6HH3TT1CADAces.PreçoEncomendar
K1090.23005KM5301592211141,5 sob consulta
K1090.23006KM6301592211101,5 sob consulta
K1090.24006KM640171224,512161 sob consulta
K1090.24008KM840171224,512141 sob consulta
K1090.24010KM1040171224,512141 sob consulta
K1090.25008KM8502014,52915,5141,5 sob consulta
K1090.25010KM10502014,52915,5141,5 sob consulta
K1090.25012KM12502014,52915,5181,5 sob consulta
K1090.26010KM106024183418211,5 sob consulta
K1090.26012KM126024183418181,5 sob consulta

Manípulos em estrela, forma L, com rosca macho

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela, forma L, com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

DD1D2D6HH3T1LCADAces.PreçoEncomendar
K1090.43006X16LM63015922111,516 sob consulta
K1090.43006X20LM63015922111,520 sob consulta
K1090.43006X30LM63015922111,530 sob consulta
K1090.43008X16LM83015922111,516 sob consulta
K1090.43008X20LM83015922111,520 sob consulta
K1090.43008X30LM83015922111,530 sob consulta
K1090.43008X40LM83015922111,540 sob consulta
K1090.44006X16LM640171224,512,5116 sob consulta
K1090.44006X20LM640171224,512,5120 sob consulta
K1090.44006X30LM640171224,512,5130 sob consulta
K1090.44006X40LM640171224,512,5140 sob consulta
K1090.44008X20LM840171224,512,5120 sob consulta
K1090.44008X30LM840171224,512,5130 sob consulta
K1090.44008X40LM840171224,512,5140 sob consulta
K1090.44008X50LM840171224,512,5150 sob consulta
K1090.45008X20LM8502014,529151,520 sob consulta
K1090.45008X30LM8502014,529151,530 sob consulta
K1090.45008X40LM8502014,529151,540 sob consulta
K1090.45010X20LM10502014,529151,520 sob consulta
K1090.45010X30LM10502014,529151,530 sob consulta
K1090.45010X40LM10502014,529151,540 sob consulta
K1090.45010X50LM10502014,529151,550 sob consulta
K1090.46010X20LM1060241834181,520 sob consulta
K1090.46010X30LM1060241834181,530 sob consulta
K1090.46010X40LM1060241834181,540 sob consulta
K1090.46010X50LM1060241834181,550 sob consulta
K1090.46012X20LM1260241834181,520 sob consulta
K1090.46012X30LM1260241834181,530 sob consulta
K1090.46012X40LM1260241834181,540 sob consulta
K1090.46012X50LM1260241834181,550 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33