Grupos de mercadorias
Botões bola lisos DIN 319 ampliada
K0159

Botões bola lisos DIN 319 ampliada

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Duroplástico PF 31, preto.
Buchas em aço, zincado.
Versão:peça altamente polida.Montagem:Montagem forma L: Os botões bola devem ser encaixados com leves batidas de martelo. Favor utilizar apenas martelos de borracha ou plástico com peso de até 200 g!

Na versão K0159.21604 a bucha é feita em latão.
Nas versões K0159.23008, K0159.23508 e K0159.24008 a bucha é de aço, com revestimento em cobre.
Tolerância do eixo:Os botões bola com luvas de aperto podem ser encaixados sobre hastes convencionais com tolerância h9. As luvas de aperto incluídas no fornecimento garantem o encaixe fixo e seguro.
Indicação de desenho:
Forma C: rosca prensada
Forma E: bucha roscada
Forma L: luva de aperto
Forma M: furo cônico
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0159 Botões bola lisos DIN 319 ampliada 146 kB

Desenhos (visão geral)

Botões bola lisos DIN 319 ampliada

Botões bola lisos, DIN 319 ampliada, forma C com rosca prensada

mais informações

Desenhos

Botões bola lisos, DIN 319 ampliada, forma C com rosca prensada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
do corpo
básico
D

D1

D6HTCADAces.PreçoEncomendar
K0159.11604CpretoM4168159 sob consulta
K0159.11605CpretoM51681511 sob consulta
K0159.11606CpretoM61681512 sob consulta
K0159.12005CpretoM520121811 sob consulta
K0159.12006CpretoM620121814 sob consulta
K0159.12506CpretoM6251522,515 sob consulta
K0159.12508CpretoM8251522,517 sob consulta
K0159.13008CpretoM830152819 sob consulta
K0159.13208CpretoM832182917 sob consulta
K0159.13210CpretoM1032182922 sob consulta
K0159.13508CpretoM836163417 sob consulta
K0159.13510CpretoM1036163423 sob consulta
K0159.14008CpretoM840223717 sob consulta
K0159.14010CpretoM1040223723 sob consulta
K0159.14012CpretoM1240223726 sob consulta
K0159.14510CpretoM1045174322 sob consulta
K0159.14512CpretoM1245174327 sob consulta
K0159.15010CpretoM1050294623 sob consulta
K0159.15012CpretoM1250294625 sob consulta
K0159.116041CvermelhoM4168156 sob consulta
K0159.116051CvermelhoM5168157,5 sob consulta
K0159.120051CvermelhoM52012187,5 sob consulta
K0159.120061CvermelhoM62012189 sob consulta
K0159.125061CvermelhoM62515239 sob consulta
K0159.125081CvermelhoM825152312 sob consulta
K0159.130081CvermelhoM830162812 sob consulta
K0159.132081CvermelhoM832182912 sob consulta
K0159.140081CvermelhoM8402037,512 sob consulta
K0159.135101CvermelhoM1036173315 sob consulta
K0159.140101CvermelhoM10402037,515 sob consulta
K0159.150101CvermelhoM1050224815 sob consulta
K0159.150121CvermelhoM1250284818 sob consulta

Botões bola lisos, DIN 319 ampliada, forma E, com bucha roscada

mais informações

Desenhos

Botões bola lisos, DIN 319 ampliada, forma E, com bucha roscada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
do corpo
básico
Material
dos componentes
D

D1D6HTCADAces.PreçoEncomendar
K0159.21604EpretoLatãoM41681510 sob consulta
K0159.22005EpretoLatãoM520121812 sob consulta
K0159.22006EpretoaçoM620121815 sob consulta
K0159.22506EpretoaçoM6251522,515 sob consulta
K0159.22508EpretoaçoM8251522,518 sob consulta
K0159.23008EpretoLatãoM830152815 sob consulta
K0159.23208EpretoaçoM832182918 sob consulta
K0159.23210EpretoaçoM1032182918 sob consulta
K0159.23508EpretoaçoM836163418 sob consulta
K0159.23510EpretoaçoM1036163423 sob consulta
K0159.24008EpretoaçoM840223718 sob consulta
K0159.24010EpretoaçoM1040223723 sob consulta
K0159.24012EpretoaçoM1240223725 sob consulta
K0159.24510EpretoaçoM1045174323 sob consulta
K0159.24512EpretoaçoM1245174325 sob consulta
K0159.25010EpretoaçoM1050294623 sob consulta
K0159.25012EpretoaçoM1250294625 sob consulta
K0159.220051EvermelhoaçoM52012187,5 sob consulta
K0159.225061EvermelhoaçoM62515239 sob consulta
K0159.230081EvermelhoaçoM830162812 sob consulta
K0159.235101EvermelhoaçoM1036173314 sob consulta
K0159.240101EvermelhoaçoM10402037,515 sob consulta
K0159.240121EvermelhoaçoM12402037,518 sob consulta
K0159.250121EvermelhoaçoM1250284818 sob consulta

Botões bola lisos, DIN 319 ampliada, forma L, com luva de aperto

mais informações

Desenhos

Botões bola lisos, DIN 319 ampliada, forma L, com luva de aperto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
do corpo
básico
D

D1D6HTCADAces.PreçoEncomendar
K0159.42005Lpreto520121813 sob consulta
K0159.42506Lpreto625152316 sob consulta
K0159.42508Lpreto825152315 sob consulta
K0159.43208Lpreto832182915 sob consulta
K0159.43210Lpreto1032182920 sob consulta
K0159.44010Lpreto10402037,520 sob consulta
K0159.44012Lpreto12402037,523 sob consulta
K0159.45012Lpreto1250284820 sob consulta

Botões bola lisos, DIN 319 ampliada, forma M, com furo cônico

mais informações

Desenhos

Botões bola lisos, DIN 319 ampliada, forma M, com furo cônico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
do corpo
básico
D

D1D6HTCADAces.PreçoEncomendar
K0159.31604Mpreto41681510 sob consulta
K0159.32005Mpreto520121811 sob consulta
K0159.32506Mpreto6251522,514 sob consulta
K0159.32508Mpreto8251522,514 sob consulta
K0159.33208Mpreto832182914 sob consulta
K0159.33210Mpreto1032182914 sob consulta
K0159.34010Mpreto1040223719 sob consulta
K0159.34012Mpreto1240223719 sob consulta
K0159.35012Mpreto1250294621 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33