Grupos de mercadorias
Botões bola em aço inoxidável ou alumínio DIN 319
K0650

Botões bola em aço inoxidável ou alumínio DIN 319

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4301 ou alumínio.

Versão:peça polida.Indicação de desenho:
Forma C: rosca
Forma K: furo
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0650 Botões bola em aço inoxidável ou alumínio DIN 319 135 kB

Desenhos (visão geral)

Botões bola em aço inoxidável ou alumínio DIN 319

Botões bola DIN 319, forma C

mais informações

Desenhos

Botões bola DIN 319, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Material
do corpo
básico
Chave
de aço
DD1

D6HTCADAces.PreçoEncomendar
K0650.116044Ccom rosca fêmeaaço inoxidável1.4301M4168157,2 sob consulta
K0650.120054Ccom rosca fêmeaaço inoxidável1.4301M52012189,1 sob consulta
K0650.125064Ccom rosca fêmeaaço inoxidável1.4301M6251522,511 sob consulta
K0650.132084Ccom rosca fêmeaaço inoxidável1.4301M832182914,5 sob consulta
K0650.140104Ccom rosca fêmeaaço inoxidável1.4301M1040223718 sob consulta
K0650.150124Ccom rosca fêmeaaço inoxidável1.4301M1250284621 sob consulta
K0650.116042Ccom rosca fêmeaalumínio-M4168157,2 sob consulta
K0650.120052Ccom rosca fêmeaalumínio-M52012189,1 sob consulta
K0650.125062Ccom rosca fêmeaalumínio-M6251522,511 sob consulta
K0650.132082Ccom rosca fêmeaalumínio-M832182914,5 sob consulta
K0650.140102Ccom rosca fêmeaalumínio-M1040223718 sob consulta
K0650.150122Ccom rosca fêmeaalumínio-M1250284621 sob consulta

Botões bola DIN 319 forma K

mais informações

Desenhos

Botões bola  DIN 319 forma K

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
Material
do corpo
básico
Chave
de aço
D

D1D6HTCADAces.PreçoEncomendar
K0650.316043Kcom furo de ajusteaço inoxidável1.430161681510 sob consulta
K0650.320053Kcom furo de ajusteaço inoxidável1.4301820121812 sob consulta
K0650.325063Kcom furo de ajusteaço inoxidável1.430110251522,516 sob consulta
K0650.332083Kcom furo de ajusteaço inoxidável1.43011232182920 sob consulta
K0650.340103Kcom furo de ajusteaço inoxidável1.43011640223725 sob consulta
K0650.350123Kcom furo de ajusteaço inoxidável1.43012050284632 sob consulta
K0650.316042Kcom furo de ajustealumínio-61681510 sob consulta
K0650.320052Kcom furo de ajustealumínio-820121812 sob consulta
K0650.325062Kcom furo de ajustealumínio-10251522,516 sob consulta
K0650.332082Kcom furo de ajustealumínio-1232182920 sob consulta
K0650.340102Kcom furo de ajustealumínio-1640223725 sob consulta
K0650.350122Kcom furo de ajustealumínio-2050284632 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33