Grupos de mercadorias
Porcas recartilhadas em plástico
K1472

Porcas recartilhadas em plástico

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Termoplástico (poliamida) reforçado, cinza escuro.
Bucha roscada em aço de classe 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Bucha roscada em aço passivado azul, aço inoxidável com superfície sem tratamento.Vantagens:É possível apertar e soltar as porcas recartilhadas sem ferramenta.
Apropriado para aperto e fixação manual.
Diferentes tamanhos da rosca.
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1472 Porcas recartilhadas em plástico 195 kB

Desenhos

Porcas recartilhadas em plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
D

D1D3HKTCADAces.PreçoEncomendar
K1472.1804aço de usinagem fácilM4181113810 sob consulta
K1472.2005aço de usinagem fácilM52013,615910 sob consulta
K1472.2006aço de usinagem fácilM62013,615910 sob consulta
K1472.2505aço de usinagem fácilM52514171010 sob consulta
K1472.2506aço de usinagem fácilM62514171010 sob consulta
K1472.3208aço de usinagem fácilM83218221314 sob consulta
K1472.3210aço de usinagem fácilM103218221314 sob consulta
K1472.4008aço de usinagem fácilM84019251414 sob consulta
K1472.4010aço de usinagem fácilM104019251414 sob consulta
K1472.18042aço inoxidávelM4181113810 sob consulta
K1472.20052aço inoxidávelM52013,615910 sob consulta
K1472.20062aço inoxidávelM62013,615910 sob consulta
K1472.25052aço inoxidávelM52514171010 sob consulta
K1472.25062aço inoxidávelM62514171010 sob consulta
K1472.32082aço inoxidávelM83218221314 sob consulta
K1472.32102aço inoxidávelM103218221314 sob consulta
K1472.40082aço inoxidávelM84019251414 sob consulta
K1472.40102aço inoxidávelM104019251414 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33