Grupos de mercadorias
Manípulos de cinco pontas de plástico, inserto roscado de latão ou aço
K0276

Manípulos de cinco pontas de plástico, inserto roscado de latão...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Cabo em termoplástico, grafite escuro.
Bucha em aço ou latão.
Pino roscado em aço 5.8.
Versão:Bucha de aço zincado.
Pino roscado passivado na cor azul.
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0276 Manípulos de cinco pontas de plástico, inserto roscado de latão ou aço 188 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos de cinco pontas de plástico, inserto roscado de latão ou aço

Manípulo de cinco pontas de plástico, inserto roscado de latão ou aço com rosca fêmea

mais informações

Desenhos

Manípulo de cinco pontas de plástico, inserto roscado de latão ou aço com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDD1D2HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K0276.3206KM6321517129 sob consulta
K0276.4008KM8401820,514,511 sob consulta
K0276.5010KM105020251814 sob consulta

Manípulo de cinco pontas de plástico, inserto roscado de aço com rosca macho

mais informações

Desenhos

Manípulo de cinco pontas de plástico, inserto roscado de aço com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDD1D2HH1LCADAces.PreçoEncomendar
K0276.320615LM63215171215 sob consulta
K0276.400816LM8401820,514,516 sob consulta
K0276.501020LM105020251820 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33