Grupos de mercadorias
Parafusos com manípulos integrados
K1126

Parafusos com manípulos integrados

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico preto, pino roscado em aço ou aço inoxidável.Versão:Pino roscado em aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento. Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1126 Parafusos com manípulos integrados 156 kB

Desenhos

Parafusos com manípulos integrados

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoMateriais

BD

D1D2HH1LCADAces.PreçoEncomendar
K1126.103X8aço10M316121558 sob consulta
K1126.103X10aço10M3161215510 sob consulta
K1126.103X12aço10M3161215512 sob consulta
K1126.103X15aço10M3161215515 sob consulta
K1126.104X10aço10M4161215510 sob consulta
K1126.104X15aço10M4161215515 sob consulta
K1126.104X20aço10M4161215520 sob consulta
K1126.105X10aço10M5161215510 sob consulta
K1126.105X15aço10M5161215515 sob consulta
K1126.105X20aço10M5161215520 sob consulta
K1126.204X10aço12,3M4201518,5610 sob consulta
K1126.204X15aço12,3M4201518,5615 sob consulta
K1126.204X20aço12,3M4201518,5620 sob consulta
K1126.205X10aço12,3M5201518,5610 sob consulta
K1126.205X15aço12,3M5201518,5615 sob consulta
K1126.205X20aço12,3M5201518,5620 sob consulta
K1126.205X25aço12,3M5201518,5625 sob consulta
K1126.206X10aço12,3M6201518,5610 sob consulta
K1126.206X15aço12,3M6201518,5615 sob consulta
K1126.206X20aço12,3M6201518,5620 sob consulta
K1126.206X25aço12,3M6201518,5625 sob consulta
K1126.305X10aço15,3M52518,722,97,310 sob consulta
K1126.305X15aço15,3M52518,722,97,315 sob consulta
K1126.305X20aço15,3M52518,722,97,320 sob consulta
K1126.305X25aço15,3M52518,722,97,325 sob consulta
K1126.306X10aço15,3M62518,722,97,310 sob consulta
K1126.306X15aço15,3M62518,722,97,315 sob consulta
K1126.306X20aço15,3M62518,722,97,320 sob consulta
K1126.306X25aço15,3M62518,722,97,325 sob consulta
K1126.308X15aço15,3M82518,722,97,315 sob consulta
K1126.308X20aço15,3M82518,722,97,320 sob consulta
K1126.308X25aço15,3M82518,722,97,325 sob consulta
K1126.308X30aço15,3M82518,722,97,330 sob consulta
K1126.1003X8aço inoxidável10M316121558 sob consulta
K1126.1003X10aço inoxidável10M3161215510 sob consulta
K1126.1003X12aço inoxidável10M3161215512 sob consulta
K1126.1003X15aço inoxidável10M3161215515 sob consulta
K1126.1004X10aço inoxidável10M4161215510 sob consulta
K1126.1004X15aço inoxidável10M4161215515 sob consulta
K1126.1004X20aço inoxidável10M4161215520 sob consulta
K1126.1005X10aço inoxidável10M5161215510 sob consulta
K1126.1005X15aço inoxidável10M5161215515 sob consulta
K1126.1005X20aço inoxidável10M5161215520 sob consulta
K1126.2004X10aço inoxidável12,3M4201518,5610 sob consulta
K1126.2004X15aço inoxidável12,3M4201518,5615 sob consulta
K1126.2004X20aço inoxidável12,3M4201518,5620 sob consulta
K1126.2005X10aço inoxidável12,3M5201518,5610 sob consulta
K1126.2005X15aço inoxidável12,3M5201518,5615 sob consulta
K1126.2005X20aço inoxidável12,3M5201518,5620 sob consulta
K1126.2005X25aço inoxidável12,3M5201518,5625 sob consulta
K1126.2006X10aço inoxidável12,3M6201518,5610 sob consulta
K1126.2006X15aço inoxidável12,3M6201518,5615 sob consulta
K1126.2006X20aço inoxidável12,3M6201518,5620 sob consulta
K1126.2006X25aço inoxidável12,3M6201518,5625 sob consulta
K1126.3005X10aço inoxidável15,3M52518,722,97,310 sob consulta
K1126.3005X15aço inoxidável15,3M52518,722,97,315 sob consulta
K1126.3005X20aço inoxidável15,3M52518,722,97,320 sob consulta
K1126.3005X25aço inoxidável15,3M52518,722,97,325 sob consulta
K1126.3006X10aço inoxidável15,3M62518,722,97,310 sob consulta
K1126.3006X15aço inoxidável15,3M62518,722,97,315 sob consulta
K1126.3006X20aço inoxidável15,3M62518,722,97,320 sob consulta
K1126.3006X25aço inoxidável15,3M62518,722,97,325 sob consulta
K1126.3008X15aço inoxidável15,3M82518,722,97,315 sob consulta
K1126.3008X20aço inoxidável15,3M82518,722,97,320 sob consulta
K1126.3008X25aço inoxidável15,3M82518,722,97,325 sob consulta
K1126.3008X30aço inoxidável15,3M82518,722,97,330 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33