Grupos de mercadorias
Botões de cabeça cogumelo com rosca fêmea
K0250

Botões de cabeça cogumelo com rosca fêmea

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço, aço inoxidável 1.4305, aço inoxidável 1.4404 ou alumínio.

Versão:Aço passivado.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento ou jateado.
Alumínio, anodizado em cores naturais.
Sob consulta:Botões de cabeça cogumelo com rosca macho.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0250 Botões de cabeça cogumelo com rosca fêmea 133 kB

Desenhos

Botões de cabeça cogumelo com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Chave
de aço
Superfície
Corpo básico
D

D1D2HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K0250.0902aço-azul passivadoM2148146,74 sob consulta
K0250.0003aço-azul passivadoM31810188,67,5 sob consulta
K0250.0104aço-azul passivadoM42112211010 sob consulta
K0250.0105aço-azul passivadoM52112211012,5 sob consulta
K0250.0206aço-azul passivadoM62514251212 sob consulta
K0250.0308aço-azul passivadoM83318331616 sob consulta
K0250.0410aço-azul passivadoM1040244018,720 sob consulta
K0250.902aço inoxidável1.4305-M2148146,74 sob consulta
K0250.003aço inoxidável1.4305-M31810188,67,5 sob consulta
K0250.104aço inoxidável1.4305-M42112211010 sob consulta
K0250.105aço inoxidável1.4305-M52112211012,5 sob consulta
K0250.206aço inoxidável1.4305-M62514251212 sob consulta
K0250.308aço inoxidável1.4305-M83318331616 sob consulta
K0250.410aço inoxidável1.4305-M1040244018,720 sob consulta
K0250.2902aço inoxidável1.4305jateadoM2148146,74 sob consulta
K0250.2003aço inoxidável1.4305jateadoM31810188,67,5 sob consulta
K0250.2104aço inoxidável1.4305jateadoM42112211010 sob consulta
K0250.2105aço inoxidável1.4305jateadoM52112211012,5 sob consulta
K0250.2206aço inoxidável1.4305jateadoM62514251212 sob consulta
K0250.2308aço inoxidável1.4305jateadoM83318331616 sob consulta
K0250.2410aço inoxidável1.4305jateadoM1040244018,720 sob consulta
K0250.3902aço inoxidável1.4404-M2148146,74 sob consulta
K0250.3003aço inoxidável1.4404-M31810188,67,5 sob consulta
K0250.3104aço inoxidável1.4404-M42112211010 sob consulta
K0250.3105aço inoxidável1.4404-M52112211012,5 sob consulta
K0250.3206aço inoxidável1.4404-M62514251212 sob consulta
K0250.3308aço inoxidável1.4404-M83318331616 sob consulta
K0250.3410aço inoxidável1.4404-M1040244018,720 sob consulta
K0250.4902aço inoxidável1.4404jateadoM2148146,74 sob consulta
K0250.4003aço inoxidável1.4404jateadoM31810188,67,5 sob consulta
K0250.4104aço inoxidável1.4404jateadoM42112211010 sob consulta
K0250.4105aço inoxidável1.4404jateadoM52112211012,5 sob consulta
K0250.4206aço inoxidável1.4404jateadoM62514251212 sob consulta
K0250.4308aço inoxidável1.4404jateadoM83318331616 sob consulta
K0250.4410aço inoxidável1.4404jateadoM1040244018,720 sob consulta
K0250.1902alumínio-anodizadoM2148146,74 sob consulta
K0250.1003alumínio-anodizadoM31810188,67,5 sob consulta
K0250.1104alumínio-anodizadoM42112211010 sob consulta
K0250.1105alumínio-anodizadoM52112211012,5 sob consulta
K0250.1206alumínio-anodizadoM62514251212 sob consulta
K0250.1308alumínio-anodizadoM83318331616 sob consulta
K0250.1410alumínio-anodizadoM1040244018,720 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33