Grupos de mercadorias
Manípulos de três pontas com colar alto
K0183

Manípulos de três pontas com colar alto

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Duroplástico fenólico PF 31, preto.
Bucha e pino roscado de aço, zincado ou inoxidável, com superfície sem tratamento.
Versão:peça altamente polida.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e cores adicionais.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0183 Manípulos de três pontas com colar alto 150 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos de três pontas com colar alto

Manípulos de três pontas com colar alto, rosca fêmea

mais informações

Desenhos

Manípulos de três pontas com colar alto, rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaMaterial
dos componentes
DD1D3HTCADAces.PreçoEncomendar
K0183.14006KaçoM640162212 sob consulta
K0183.15008KaçoM850182814 sob consulta
K0183.16210KaçoM1062223514 sob consulta
K0183.24006Kaço inoxidávelM64016229 sob consulta
K0183.25008Kaço inoxidávelM850182813 sob consulta
K0183.26210Kaço inoxidávelM1062223513 sob consulta

Manípulos de três pontas com colar alto, rosca macho

mais informações

Desenhos

Manípulos de três pontas com colar alto, rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaMaterial
dos componentes
DD1D3HLCADAces.PreçoEncomendar
K0183.14006X15LaçoM640162215 sob consulta
K0183.14008X20LaçoM840162220 sob consulta
K0183.15008X20LaçoM850182820 sob consulta
K0183.15010X25LaçoM1050222825 sob consulta
K0183.16210X25LaçoM1062223525 sob consulta
K0183.24006X20Laço inoxidávelM640122220 sob consulta
K0183.24008X20Laço inoxidávelM840162220 sob consulta
K0183.25008X20Laço inoxidávelM850182820 sob consulta
K0183.25010X30Laço inoxidávelM1050182830 sob consulta
K0183.26210X30Laço inoxidávelM1062223530 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33