Grupos de mercadorias
Manípulos em estrela de fixação rápida
K0156

Manípulos em estrela de fixação rápida

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico, preto, bucha em açoVersão:Bucha zincada, passivada na cor azul.Indicação:Os manípulos em estrela de fixação rápida podem ser utilizados em todos os dispositivos que dispensarem grandes forças de tensão. O funcionamento ocorre através de uma rosca semilateral.Indicação de desenho:
X: O pino roscado deve ter um comprimento em mm maior do que a altura "H"
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0156 Manípulos em estrela de fixação rápida 242 kB

Desenhos

Manípulos em estrela de fixação rápida

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2D3HH2CADAces.PreçoEncomendar
K0156.05M525105,216,69 sob consulta
K0156.06M63213,56,220,611 sob consulta
K0156.08M84013,58,324,513 sob consulta
K0156.10M10501910,331,217 sob consulta
K0156.12M12631912,739,321 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33