Grupos de mercadorias
Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento, DIN 6336, forma E, furo cego roscado
K0151_E

Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento, DIN 6336, forma...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Ferro fundido cinzento GJL 200.Versão:Com vibroacabamento.
Superfície sem tratamento.
Sob consulta:Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento com revestimento plástico.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0151_E Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento, DIN 6336, forma E, furo cego roscado 183 kB

Desenhos

Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento, DIN 6336, forma E, furo cego roscado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
D

D1D2HTT1CADAces.PreçoEncomendar
K0151.506EtamboreadoM63212201215 sob consulta
K0151.508EtamboreadoM84014251518 sob consulta
K0151.510EtamboreadoM105018321821 sob consulta
K0151.512EtamboreadoM126320402225 sob consulta
K0151.516EtamboreadoM168025502832 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33