Grupos de mercadorias
Manípulos borboletas antiestáticos
K0274

Manípulos borboletas antiestáticos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Termoplástico, preto grafite.
Bucha e pino roscado de aço classe 5.8.
Versão:Pino roscado passivado na cor azul.Aplicação:Componentes sensíveis elétricos e eletrônicos e equipamentos (componentes sensíveis ESD) podem ser danificados ou até mesmo destruídos devido à descarga eletrostática nas imediações (descarga eletrostática = ESD).
Uma descarga eletrostática pode ser provocada por pessoas ou através de manuseio de componentes sensíveis ESD (por exemplo na fabricação, montagem, transporte, armazenamento, e outros).
Para evitar descarga eletrostática, é exigido que sejam utilizados produtos de dissipação elétrica no ambiente eletrônico, os quais correspondem à norma DIN EN 61340-5-1.
Estes produtos são adequados para aplicações ESD e para zonas de proteção ESD-(EPA), de acordo com a norma DIN EN 61340-5-1.
Segurança:Estes produtos com característica ESD são adequados também para utilização em equipamentos, componentes e sistemas de proteção instalados em ambientes potencialmente explosivos.
Com a utilização dos produtos ESD, evita-se a descarga de uma faísca eletrostática e por conseguinte, uma possível combustão dos gases e poeira, os quais poderiam levar a uma explosão em ambientes fechados.
Para a proteção das pessoas que trabalham em ambientes com potencial de risco de explosão, é exigido que os fabricantes de equipamentos e operadores apliquem e cumpram os regulamentos “ATEX”.

Grupos alvo:
Fabricantes de equipamentos, que devem cumprir os requisitos dos regulamentos “ATEX 2014/34 / UE”.
Operadores, que devem cumprir os requisitos dos regulamentos de operação “ATEX 1999/92/EG”.
Particularidades:
  RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0274 Manípulos borboletas antiestáticos 163 kB
 Indicação técnica ESD 209 kB
 Certification TÜV SÜD 156 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos borboletas antiestáticos

Manípulos borboletas antiestáticos com rosca fêmea

mais informações

Desenhos

Manípulos borboletas antiestáticos com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaABDD2HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K0274.1110624K505M6142411,510 sob consulta

Manípulos borboletas antiestáticos com rosca macho

mais informações

Desenhos

Manípulos borboletas antiestáticos com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaABDD2HH1LCADAces.PreçoEncomendar
K0274.1110624X20L505M6142411,520 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33