Grupos de mercadorias
Porcas recartilhadas de fixação rápida
K0139

Porcas recartilhadas de fixação rápida

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:As porcas recartilhadas de fixação rápida podem ser utilizadas em todos os dispositivos que dispensarem grandes forças de tensão.
A funcionalidade é obtida através de uma rosca semilateral.
Material:

Aço temperado ou aço inoxidável 1.4404.

Versão:Aço brunido.
Aço com superfície sem tratamento.
Indicação de desenho:
X: O pino roscado deve ter um comprimento em mm maior do que a altura “H”
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0139 Porcas recartilhadas de aço ou aço inoxidável com função de fixação rápida 266 kB

Desenhos

Porcas recartilhadas de fixação rápida

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
do corpo
básico
DD1D3D4HKCADAces.PreçoEncomendar
K0139.04aço temperadoM416114,2128 sob consulta
K0139.05aço temperadoM520145,2128 sob consulta
K0139.06aço temperadoM624166,21410 sob consulta
K0139.08aço temperadoM830208,31712 sob consulta
K0139.10aço temperadoM10362810,32014 sob consulta
K0139.12aço temperadoM12403212,72416 sob consulta
K0139.104aço inoxidávelM416114,2128 sob consulta
K0139.105aço inoxidávelM520145,2128 sob consulta
K0139.106aço inoxidávelM624166,21410 sob consulta
K0139.108aço inoxidávelM830208,31712 sob consulta
K0139.110aço inoxidávelM10362810,32014 sob consulta
K0139.112aço inoxidávelM12403212,72416 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33