Grupos de mercadorias
Manípulo borboleta para parafusos com sextavado interno
K0681

Manípulo borboleta para parafusos com sextavado interno

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico.Versão:preto, cinza ou vermelho.Indicação:Parafusos adequados ISO 4762.

Δ Adicione neste campo a cor desejada do manípulo borboleta. Na escolha da cor preta, não é necessário mencionar o código de cores.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0681 Manípulo borboleta para parafusos com sextavado interno 182 kB

Desenhos

Manípulo borboleta para parafusos com sextavado interno

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

Cor
do corpo
básico
AD1Hpara parafusos
com
sextavado interno
CADAces.PreçoEncomendar
K0681.050preto26127M5 sob consulta
K0681.0505cinza26127M5 sob consulta
K0681.0506vermelho26127M5 sob consulta
K0681.060preto3013,58M6 sob consulta
K0681.0605cinza3013,58M6 sob consulta
K0681.0606vermelho3013,58M6 sob consulta
K0681.080preto381710M8 sob consulta
K0681.0805cinza381710M8 sob consulta
K0681.0806vermelho381710M8 sob consulta
K0681.100preto452012,5M10 sob consulta
K0681.1005cinza452012,5M10 sob consulta
K0681.1006vermelho452012,5M10 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33