Grupos de mercadorias
Manípulos bola de biopolímero
K0253

Manípulos bola de biopolímero

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Biopolímero, faia.
Bucha e pino roscado de aço classe 5.8
Versão:Bucha ou pino roscado zincados, passivados na cor azul.
Faia na cor natural com fibras de faia ou tingida de grafite escuro.
Vantagens:Este bioplástico é feito a partir de recursos totalmente renováveis (livres de petróleo).
Proteção dos recursos fósseis esgotáveis.
As fibras de madeira são 100% procedentes de florestas locais da Alemanha.
Características:Boa resistência mecânica (testado no mínimo com segurança dupla).
Biopolímero é reciclável (comparável aos termoplásticos).
Apropriado para uso externo (não é biodegradável).
Boa resistência contra ácidos fortes e álcalis.
Por um curto período, oferece resistência a alcoóis, combustíveis, óleos minerais, graxa.
Particularidades:
  RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0253 Manípulos bola de biopolímero 207 kB
 Indicação técnica NATURE grip 234 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos bola de biopolímero

Manípulos bola de biopolímero com rosca macho

mais informações

Desenhos

Manípulos bola de biopolímero com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
D

D1D2D3HH1H2LCADAces.PreçoEncomendar
K0253.10106143X15faia cor naturalM6251217253215 sob consulta
K0253.10208143X20faia cor naturalM83215,519333,52,620 sob consulta
K0253.1010690X15grafite RAL 7021M6251217253215 sob consulta
K0253.1020890X20grafite RAL 7021M83215,519333,52,620 sob consulta

Manípulos bola de biopolímero com rosca fêmea

mais informações

Desenhos

Manípulos bola de biopolímero com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
D

D1D2D3HH1H2TCADAces.PreçoEncomendar
K0253.10106143faia cor naturalM6251217253210 sob consulta
K0253.10208143faia cor naturalM83215,519333,52,614 sob consulta
K0253.1010690grafite RAL 7021M6251217253210 sob consulta
K0253.1020890grafite RAL 7021M83215,519333,52,614 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33