Grupos de mercadorias
Manípulos de quatro pontas de fixação rápida em ferro fundido cinzento
K0683

Manípulos de quatro pontas de fixação rápida em ferro fundido...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Ferro fundido cinzento GJL 300.Versão:com vibroacabamento.Indicação:Os manípulos de quatro pontas de fixação rápida podem ser utilizados em todos os dispositivos que dispensarem grandes forças de tensão.
O funcionamento ocorre através de uma rosca semilateral.
Indicação de desenho:
X: O pino roscado deve ter um comprimento em mm maior do que a altura “H”
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0683 Manípulos de quatro pontas de fixação rápida em ferro fundido cinzento 216 kB

Desenhos

Manípulos de quatro pontas de fixação rápida em ferro fundido cinzento

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2D4HH1CADAces.PreçoEncomendar
K0683.06M6301572010 sob consulta
K0683.08M840189,42514 sob consulta
K0683.10M10502111,33016 sob consulta
K0683.12M12602613,13519 sob consulta
K0683.14M14703015,64022 sob consulta
K0683.16M16803417,64525 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33