Grupos de mercadorias
Porcas recartilhadas planas de aço e aço inoxidável DIN 467
K0144

Porcas recartilhadas planas de aço e aço inoxidável DIN 467

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço.
Aço inoxidável 1.4305.

Versão:Aço brunido.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Porcas recartilhadas de forma plana M12 não estão previstas na folha de normas técnicas.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0144 Porcas recartilhadas planas de aço e aço inoxidável DIN 467 195 kB

Desenhos

Porcas recartilhadas planas de aço e aço inoxidável DIN 467

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

Material
do corpo
básico
DD1D3HKCADAces.PreçoEncomendar
K0144.04aço de usinagem fácilM416843,5 sob consulta
K0144.05aço de usinagem fácilM5201054 sob consulta
K0144.06aço de usinagem fácilM6241265 sob consulta
K0144.08aço de usinagem fácilM8301686 sob consulta
K0144.10aço de usinagem fácilM103620108 sob consulta
K0144.12aço de usinagem fácilM123620108 sob consulta
K0144.042aço inoxidávelM416843,5 sob consulta
K0144.052aço inoxidávelM5201054 sob consulta
K0144.062aço inoxidávelM6241265 sob consulta
K0144.082aço inoxidávelM8301686 sob consulta
K0144.102aço inoxidávelM103620108 sob consulta
K0144.122aço inoxidávelM123620108 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33