Grupos de mercadorias
Botões recartilhados para parafusos com sextavado interno
K0680

Botões recartilhados para parafusos com sextavado interno

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico.Versão:preto, cinza ou vermelho.Indicação:Parafusos adequados ISO 4762.

Δ Adicione neste campo a cor desejada do botão recartilhado. Na escolha da cor preta, não é necessário mencionar o código.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0680 Botões recartilhados para parafusos com sextavado interno 167 kB

Desenhos

Botões recartilhados para parafusos com sextavado interno

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

Cor
do corpo
básico
D1D2Hpara parafusos
com
sextavado interno
CADAces.PreçoEncomendar
K0680.030preto9,58,34,5M3 sob consulta
K0680.0305cinza9,58,34,5M3 sob consulta
K0680.0306vermelho9,58,34,5M3 sob consulta
K0680.040preto139,65M4 sob consulta
K0680.0405cinza139,65M4 sob consulta
K0680.0406vermelho139,65M4 sob consulta
K0680.050preto1611,56,5M5 sob consulta
K0680.0505cinza1611,56,5M5 sob consulta
K0680.0506vermelho1611,56,5M5 sob consulta
K0680.060preto19147,5M6 sob consulta
K0680.0605cinza19147,5M6 sob consulta
K0680.0606vermelho19147,5M6 sob consulta
K0680.061preto26138M6 sob consulta
K0680.0615cinza26138M6 sob consulta
K0680.0616vermelho26138M6 sob consulta
K0680.080preto261610M8 sob consulta
K0680.0805cinza261610M8 sob consulta
K0680.0806vermelho261610M8 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33