Grupos de mercadorias
Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336
K0152

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Duroplástico fenólico PF 31, preto.
Bucha ou pino roscado em aço zincado, passivados na cor azul.
Versão:peça altamente polida.Indicação:Na versão K0152.22004 a bucha é feita em latão.Sob consulta:Cores adicionais.Indicação de desenho:
Forma K: bucha roscada
Forma L: rosca macho
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0152 Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336 131 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336

Manípulos em estrela com rosca fêmea semelhantes à norma DIN 6336, forma K

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela com rosca fêmea semelhantes à norma DIN 6336, forma K

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDD1D8HH3TCADAces.PreçoEncomendar
K0152.22004KM420101378 sob consulta
K0152.22505KM5251216810,5 sob consulta
K0152.23206KM63214201016 sob consulta
K0152.24008KM84018251218 sob consulta
K0152.25010KM105021321625 sob consulta
K0152.26312KM126326401927 sob consulta
K0152.28016KM168036482533 sob consulta

Manípulos em estrela com rosca macho semelhantes à norma DIN 6336, forma L

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela com rosca macho semelhantes à norma DIN 6336, forma L

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D8HH3LCADAces.PreçoEncomendar
K0152.42505X15LM5251216815 sob consulta
K0152.42505X20LM5251216820 sob consulta
K0152.42505X25LM5251216825 sob consulta
K0152.43206X15LM63214201015 sob consulta
K0152.43206X20LM63214201020 sob consulta
K0152.43206X25LM63214201025 sob consulta
K0152.43206X30LM63214201030 sob consulta
K0152.44008X20LM84018251220 sob consulta
K0152.44008X25LM84018251225 sob consulta
K0152.44008X30LM84018251230 sob consulta
K0152.44008X35LM84018251235 sob consulta
K0152.44008X40LM84018251240 sob consulta
K0152.45010X25LM105022321625 sob consulta
K0152.45010X30LM105022321630 sob consulta
K0152.45010X35LM105022321635 sob consulta
K0152.45010X40LM105022321640 sob consulta
K0152.45010X50LM105022321650 sob consulta
K0152.46312X30LM126326401930 sob consulta
K0152.46312X35LM126326401935 sob consulta
K0152.46312X40LM126326401940 sob consulta
K0152.46312X50LM126326401950 sob consulta
K0152.46312X60LM126326401960 sob consulta
K0152.48016X30LM168035502530 sob consulta
K0152.48016X40LM168035502540 sob consulta
K0152.48016X50LM168035502550 sob consulta
K0152.48016X60LM168035502560 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33