Grupos de mercadorias
Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335 de alumínio
K0145

Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335 de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Alumínio.
Pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Pino de travessa em aço inoxidável 1.4310.

Versão:Vibroacabamento ou retificado e polido.
Pino roscado e pino de travessa com superfícies sem tratamento.
Sob consulta:Manípulos de quatro pontas como peça bruta (sem vibroacabamento).Indicação de desenho:
Forma A: peça bruta
Forma B: furo passante
Forma C: furo cego
Forma D: rosca furada
Forma E: furo cego roscado
Forma L: com rosca macho
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0145 Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335 de alumínio 186 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335 de alumínio

Manípulos de quatro pontas de alumínio, semelhantes à norma DIN 6335, forma A, peça bruta

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas de alumínio, semelhantes à norma DIN 6335, forma A, peça bruta

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaSuperfície
Corpo básico
D1D2HH3CADAces.PreçoEncomendar
K0145.104008Atamboreado40142614 sob consulta
K0145.105010Atamboreado50183420 sob consulta
K0145.106312Atamboreado63254225 sob consulta
K0145.108016Atamboreado80255230 sob consulta

Manípulos de quatro pontas de alumínio, semelhantes à norma DIN 633, forma B, furo passante

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas de alumínio, semelhantes à norma DIN 633, forma B, furo passante

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

Superfície

D1DD2HCADAces.PreçoEncomendar
K0145.2080162Bpolido80162550 sob consulta
K0145.2040082Bpolido4081425 sob consulta
K0145.2050102Bpolido50101832 sob consulta
K0145.2063122Bpolido63122540 sob consulta
K0145.205010Btamboreado50101832 sob consulta
K0145.206312Btamboreado63122540 sob consulta
K0145.204008Btamboreado4081425 sob consulta
K0145.208016Btamboreado80162550 sob consulta

Manípulos de quatro pontas de alumínio, semelhantes à norma DIN 6335, forma C, furo cego

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas de alumínio, semelhantes à norma DIN 6335, forma C, furo cego

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

Superfície

DD1D2HTT1CADAces.PreçoEncomendar
K0145.3080162Cpolido168025502832 sob consulta
K0145.3040082Cpolido84014251518 sob consulta
K0145.3050102Cpolido105018321821 sob consulta
K0145.3063122Cpolido126325402225 sob consulta
K0145.305010Ctamboreado105018321821 sob consulta
K0145.306312Ctamboreado126325402225 sob consulta
K0145.304008Ctamboreado84014251518 sob consulta
K0145.308016Ctamboreado168025502832 sob consulta

Manípulos de quatro pontas de alumínio, semelhantes à norma DIN 6335, forma D, rosca furada

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas de alumínio, semelhantes à norma DIN 6335, forma D, rosca furada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

Superfície

DD1D2D6HTCADAces.PreçoEncomendar
K0145.404008DtamboreadoM840148,42515 sob consulta
K0145.405010DtamboreadoM10501810,53218 sob consulta
K0145.406312DtamboreadoM126325134022 sob consulta
K0145.408016DtamboreadoM168025175028 sob consulta
K0145.4040082DpolidoM840148,42515 sob consulta
K0145.4050102DpolidoM10501810,53218 sob consulta
K0145.4063122DpolidoM126325134022 sob consulta
K0145.4080162DpolidoM168025175028 sob consulta

Manípulos de quatro pontas de alumínio, semelhantes à norma DIN 6335, forma E, furo cego roscado

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas de alumínio, semelhantes à norma DIN 6335, forma E, furo cego roscado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

Superfície

DD1D2HTT1CADAces.PreçoEncomendar
K0145.504008EtamboreadoM84014251518 sob consulta
K0145.505010EtamboreadoM105018321821 sob consulta
K0145.506312EtamboreadoM126325402225 sob consulta
K0145.508016EtamboreadoM168025502832 sob consulta
K0145.5040082EpolidoM84014251518 sob consulta
K0145.5050102EpolidoM105018321821 sob consulta
K0145.5063122EpolidoM126325402225 sob consulta
K0145.5080162EpolidoM168025502832 sob consulta

Manípulos de quatro pontas em alumínio, semelhantes à norma DIN 6335, forma L, com rosca macho

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas em alumínio, semelhantes à norma DIN 6335, forma L, com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaSuperfície
Corpo básico
DD1

D2HLCADAces.PreçoEncomendar
K0145.604008X20LtamboreadoM840142520 sob consulta
K0145.604008X25LtamboreadoM840142525 sob consulta
K0145.604008X30LtamboreadoM840142530 sob consulta
K0145.604008X40LtamboreadoM840142540 sob consulta
K0145.604008X50LtamboreadoM840142550 sob consulta
K0145.605010X20LtamboreadoM1050183220 sob consulta
K0145.605010X25LtamboreadoM1050183225 sob consulta
K0145.605010X30LtamboreadoM1050183230 sob consulta
K0145.605010X40LtamboreadoM1050183240 sob consulta
K0145.605010X50LtamboreadoM1050183250 sob consulta
K0145.606312X20LtamboreadoM1263254020 sob consulta
K0145.606312X30LtamboreadoM1263254030 sob consulta
K0145.606312X40LtamboreadoM1263254040 sob consulta
K0145.606312X50LtamboreadoM1263254050 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33