Grupos de mercadorias
Manípulos de cinco pontas ergonômicos
K0786

Manípulos de cinco pontas ergonômicos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Componentes duros em plástico reforçado com fibra de vidro.
Componentes macios em elastômero termoplástico.
Bucha e pino roscado em aço com classe de resistência 5.8 ou Aço inoxidável 1.4305.

Versão:Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Pode ser fornecido de série na combinação de cores
grafite escuro RAL 7021 (componente duro) e
grafite escuro RAL 7021 (componente macio).
Sob consulta:Outras versões.Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0786 Manípulos de cinco pontas ergonômicos 154 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos de cinco pontas ergonômicos

Manípulos de cinco pontas ergonômico com rosca fêmea

mais informações

Desenhos

Manípulos de cinco pontas ergonômico com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
D

D1D2HH1TCADAces.PreçoEncomendar
K0786.6308KaçoM86326451017 sob consulta
K0786.6310KaçoM106326451017 sob consulta
K0786.06308Kaço inoxidávelM86326451017 sob consulta
K0786.06310Kaço inoxidávelM106326451017 sob consulta

Manípulos de cinco pontas ergonômico com rosca macho

mais informações

Desenhos

Manípulos de cinco pontas ergonômico com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
DD1D2HH1LCADAces.PreçoEncomendar
K0786.6308X20LaçoM86326451020 sob consulta
K0786.6308X25LaçoM86326451025 sob consulta
K0786.6308X30LaçoM86326451030 sob consulta
K0786.6308X40LaçoM86326451040 sob consulta
K0786.6310X30LaçoM106326451030 sob consulta
K0786.6310X50LaçoM106326451050 sob consulta
K0786.06308X20Laço inoxidávelM86326451020 sob consulta
K0786.06308X25Laço inoxidávelM86326451025 sob consulta
K0786.06308X40Laço inoxidávelM86326451040 sob consulta
K0786.06310X30Laço inoxidávelM106326451030 sob consulta
K0786.06310X40Laço inoxidávelM106326451040 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33